Produit ajouté au panier

Module de Microscope Numérique Opto IM Compact M

Opto IM Compact M Digital Microscope Module

Opto IM Compact M Digital Microscope Module

×
  • Microscope numérique avec optique, caméra et éclairage intégrés
  • Interface USB 3.1 Plug & Play
  • Logiciel de capture d'images et SDK inclus
  • Mires de calibration et mires de particules disponibles 

Le Module de Microscope Numérique Opto IM Compact M est un système de microscope complet, compact et facile à utiliser, qui comprend une optique haute résolution, une caméra couleur IMX264 de 5 MP et un éclairage, le tout dans un boîtier en aluminium. Ne nécessitant aucun objectif supplémentaire, ce module est facile à installer, portable et doté d'une interface USB 3.1 permettant une configuration simple sans compromis sur les performances. Ce module de microscope numérique à lumière réfléchie inclinée à 90° est doté d'une lumière incidente coaxiale et d'un éclairage LED annulaire diffus. Le Module de Microscope Numérique Opto IM Compact M comprend le logiciel OptoViewer 2.0 pour le contrôle de la caméra et de la lumière ainsi que pour des tâches simples de mesure et de documentation. Ce module de microscope numérique est idéal pour les laboratoires de contrôle qualité et de métrologie, l'inspection en cours de processus et les applications nécessitant des mesures, des analyses et de la documentation.

Remarque : Chaque unité comprend un câble USB 3 de 3 m.

La calibration optique et les tests de résolution peuvent être réalisés avec la Mire de Calibration Micro V2 (en option), qui comporte quatre quadrants uniques combinant des mires de résolution et des échelles de mesure, et la Mire Standard de Particules, qui permet de mesurer et d'analyser des objets de formes et de tailles différentes ou d'obtenir une résolution en paires de lignes par millimètre.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer