Les Comparateurs d'épaisseur Mitutoyo sont conçus pour mesurer rapidement l'épaisseur de différents matériaux ou objets avec une grande précision de ±0,001". Une échelle linéaire ABSOLUTE® élimine la nécessité de régler le point d'origine à chaque fois que la jauge est mise sous tension et évite les erreurs de sur-vitesse. Ces comparateurs d'épaisseur sont dotés de broches et d'enclumes en céramique pour une résistance élevée à la corrosion et de connecteurs de sortie de données étanches pour les protéger de la poussière, de l'eau et de l'huile. Les jauges d'épaisseur Mitutoyo sont idéales pour l'inspection rapide d'une large gamme de matériaux et d'objets, notamment le papier, les films, les fils, les tôles, le cuir et les pièces en plastique. La poignée, le levier de levage facile à atteindre, la broche à ressort et l'écran LCD permettent des mesures rapides, faciles et précises.