Produit ajouté au panier

Microscope Vidéo KX InfiniMax™ à Longue Distance

#56-013 + #86-888

#56-013 + #86-888 #86-587 + #38-114 + #86-888 #86-587 + #85-402 + #86-888
×
  • Iris manuel
  • Options d'objectifs donnant un PMAG 0,58X – 2,9X
  • La pince offre un trou de fixation ¼-20
  • Tubes LDL optionnels doublant le grossissement
  • Nécessite l'utilisation d'un objectif MX

InfiniMax™ est la dernière nouveauté d'Infinity Photo-Optical conçu spécifiquement pour des applications de vision industrielle. En utilisant un système de focalisation interne, l'InfiniMax™ est capable de produire un grossissement constant sur une gamme de distance de travail. (En utilisant MX-3 via les objectifs MX-6 uniquement. La gamme de distance de travail varie avec l'objectif). le MX-1 et MX-2 procurent des champs de vision de l'ordre de 10 mm à des distances de 10", mais ne procurent pas de grossisement constant sur la gamme de distance de travail. Le diaphragme à iris variable peut être utilisé pour ajuster l'intensité lumineuse et augmenter la profondeur de champ. Objectifs interchangeables se filetent sur le corps principal. Les adaptateurs LDL et LFA se connectent directement à une monture C. le LFA procure une couverture pour les caméras à large format (adaptateur de monture F inclut, capteur max 24 x 36 mm).

Note: L'InfiniMax™ nécessite l'utilisation d'un objectif MX ci-dessous.

Informations Techniques

 
Objective MX-1 MX-2 MX-3 MX-4 MX-5 MX-6
Primary Magnification 0.58 - 0.64X 0.78 - 0.81X 1.00X 1.16X 1.42X 2.90X
Field of View (½" Sensor Horiz.) 11.1 - 10.1mm 8.2 - 7.9mm 6.4mm 5.5mm 4.5mm 2.2mm
Working Distance 381 - 315mm 285 - 250mm 194 - 174mm 181 - 164mm 146 - 134mm 68 - 65mm
Size (Max Diameter x L) 52 x 32mm 52 x 32mm 52 x 64mm 52 x 32mm 52 x 32mm 52 x 26.2mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer