Produit ajouté au panier

Lentilles Focalisables Optotune d'Ouverture Utile 10 mm à Connecteur FPC

See More by Optotune
×

Produits

Description Produit

Les Lentilles Optotune Accordables-Focalisables Electriquement offrent une solution à une seule lentille pour des objectifs de focalisation et de zoom. En appliquant un courant à chaque point de contact, le rayon de la lentille plan convexe changera. La manipulation électrique du rayon permet une gamme focale allant de +50 à +120mm, offrant une distance focale ajustable pour une variété d'applications sans le besoin d'un système à multi-éléments. Le couvre objet est disponible avec un traitement VIS ou Proche Infrarouge.

Ces lentilles accordables peuvent remplacer la fonction d'un jeu complet de lentilles dans un laboratoire, offrant la possibilité d'éviter une manipulation mécanique complexe lors de l'installation d'un système à multi-éléments. Idéales pour les chercheurs et OEM, les Lentilles Accordables-Focalisables offrent une focalisation continue sur une plage de focale spécifique, permettant à l'utilisateur de régler à façon les lentilles pour l'obtention d'une performance optimale. Disponibles dans une variété de traitements, ainsi que Electriquement les rendant idéales dans une large gamme d'applications où une polyvalence est préférée.