Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), fournisseur mondial de composants optiques, présente les Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV λ/20 Raie Laser Nd:YAG de TECHSPEC®. Ces prismes polyvalents combinent une planéité de surface de précision et des traitements antireflets à des seuils de dommage laser garantis. Ils sont parfaitement adaptés à une grande variété d’applications de direction de faisceau nécessitant d’une distorsion du front d’onde minime. Puisque ces prismes à angle droit λ/20 sont fabriqués par EO, ils sont disponibles en versions standard et peuvent également être personnalisés.
Planéité de surface de λ/20 et qualité de surface de 20-10
Ces prismes ont une planéité de surface de λ/20 et une qualité de surface de 20-10. Ils ont été conçus pour transmettre à travers des côtés du prisme avec une réflexion inférieure à 0,25 % pour les applications fibre et Nd:YAG. Les prismes présentent une tolérance angulaire de ±15 arcsec, ce qui garantit un alignement cohérent pour une intégration OEM.
Un seuil de dommage laser (LIDT) adapté aux applications lase
Fabriqués en silice fondue, ces prismes TECHSPEC® sont traités antireflets Nd:YAG pour une réflexion réduite aux longueurs d’onde laser les plus répandues. Ils ont des seuils de dommage laser de 3 J/cm2 à 266 nm, 7,5 J/cm2 à 355 nm, 10 J/cm2 à 532 nm et 15 J/cm2 à 1064 nm. Les tailles proposées pour ces prismes vont de 5 à 25 mm. Les Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV λ/20 Raie Laser Nd:YAG de TECHSPEC® sont conformes à la norme RoHS, en stock, et disponibles dans les délais les plus brefs.
A propos d’EO :
Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected] by reference to our catalogue.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.