Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV λ/20 Raie Laser Nd:YAG

TECHSPEC Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms

×
  • Planéité de Surface de λ/20
  • Réflexion < 0,25 % pour l'application Nd:YAG
  • Tailles de 5 à 25 mm disponibles

Les Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV λ/20 Raie Laser Nd:YAG de TECHSPEC® combinent une planéité de surface de précision à des traitements antireflets (AR) au seuil de dommage laser garanti. Grâce à leur planéité de surface de λ/20, ces prismes sont idéaux pour les applications de direction de faisceau avec une distorsion minimale du front d'onde. La tolérance angulaire de ± 15 arcsecondes garantit un alignement cohérent pour l'intégration OEM. Les Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV λ/20 Raie Laser Nd:YAG de TECHSPEC® sont conçus pour transmettre au travers des faces traitées AR, résultant ainsi en une rotation de 90° du faisceau. L'intégration verticale du processus de fabrication permet de répondre aisément aux demandes de fabrication sur mesure.

Spécifications

Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.00/-0.10
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
90
Tolérance Angulaire (arcsec):
±15
Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Tolérance Pyramide (arcmin):
±1
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Planéité de Surface (P-V):
λ/20

Produits

 Longueur des Côtés (mm)   Longueur de l'Hypoténuse (mm)   Traitement   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
5.00 7.10 Laser V-Coat (266nm)
10.00 14.10 Laser V-Coat (266nm)
12.50 17.70 Laser V-Coat (266nm)
15.00 21.20 Laser V-Coat (266nm)
20.00 28.30 Laser V-Coat (266nm)
25.00 35.40 Laser V-Coat (266nm)
5.00 7.10 Laser V-Coat (355nm)
10.00 14.10 Laser V-Coat (355nm)
12.50 17.70 Laser V-Coat (355nm)
15.00 21.20 Laser V-Coat (355nm)
20.00 28.30 Laser V-Coat (355nm)
25.00 35.40 Laser V-Coat (355nm)
5.00 7.10 Laser V-Coat (532nm)
10.00 14.10 Laser V-Coat (532nm)
12.50 17.70 Laser V-Coat (532nm)
15.00 21.20 Laser V-Coat (532nm)
20.00 28.30 Laser V-Coat (532nm)
25.00 35.40 Laser V-Coat (532nm)
5.00 7.10 Laser V-Coat (1064nm)
10.00 14.10 Laser V-Coat (1064nm)
12.50 17.70 Laser V-Coat (1064nm)
15.00 21.20 Laser V-Coat (1064nm)
20.00 28.30 Laser V-Coat (1064nm)
25.00 35.40 Laser V-Coat (1064nm)

Informations Techniques

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer