Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Les objectifs Ultra-Compact Série UC TECHSPEC® d’Edmund Optics imposent un nouveau standard de rapport qualité/prix

Des objectifs au format ultra-compact (UC) optimisés pour les distances de travail et résolution de la vision industrielle.

4/28/2016, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, annonce le lancement de la ligne d'objectifs Ultra-Compact Série UC TECHSPEC®. Conçus pour travailler avec toutes les petits formats de capteurs de caméra, et construits spécialement pour les distances de travail et résolution de la vision industrielle, ces objectifs ultra-compact et économiques sont parfaits pour une variété d’applications, dont l’automatisation, l’inspection ou l’instrumentation biomédicale.

Des caractéristiques complètes

Conçus pour des trailles de pixels ≤ 2,2µm, la ligne d’objectifs Ultra-Compact Série UC procure une très haute résolution (> 200 lp/mm) sur toute la surface du capteur. Ces objectifs conformes à la norme RoHS sont disponibles en cinq distances focales de 4 mm à 25 mm. Bien que ces objectifs soient optimisés pour des capteurs de 1/2,5", un certain nombre d’entre eux supportent des capteurs allant jusqu’à 1/1,8". Les objectifs Ultra-Compact Série UC sont compatibles avec toutes les caméras de monture C pour faciliter l’intégration, et disposent d’un iris verrouillable et d’un anneau de focalisation blocable afin d’éviter les ajustements non-intentionnels.

Pas de compromis sur la qualité et la performance

« Bien que ces objectifs soient proposés à un prix très attractif et avec un format très petit, notre nouvelle ligne d’objectifs UC offre une qualité et des performances en haute résolution inégalées comme vous pouvez l’attendre de tous les objectifs à focale fixe d’Edmund Optics. » a indiqué Greg Hollows, Directeur du département d’Imagerie à Edmund Optics.

A propos d’EO :

Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer