Nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série UC TECHSPEC® sont conçus pour optimiser la performance, le coût et la taille, sans compromettre la qualité ni le ressenti de l'objectif. Conçus pour des pixels ≤ 2,2 μm, ces objectifs obtiennent une très haute résolution (> 200 lp/mm) sur la surface totale du capteur et sont compatibles avec toutes les caméras de monture C. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UC figurent un ajustement de focalisation et d'iris ainsi que des vis de blocage encastrées, et sont fabriqués pour des distances de travail typiques du domaine de l’imagerie industrielle. Bien que ces objectifs soient optimisés pour des capteurs de 1/2,5", un certain nombre d’entre eux peuvent accommoder de plus grands capteurs, jusqu'à 1/1,8".
Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UC TECHSPEC® sont une excellente option pour utilisation avec capteurs de caméra de petit format ainsi que pour les applications exigeant de longues distances de travail, ce qui les rend idéaux pour les appareils biomédicaux, d’inspection, d’automatisation, et beaucoup d'autres applications diverses.
Remarque : Pour les versions à ouverture fixe, voir nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi TECHSPEC®.
Dimensions | |||||
Focal Length (mm) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Filter Thread |
4 | 40 | 40.6 | 30 | 2.8 | M62.0 x 0.75 with required filter adapter #33-308 |
6 | 36 | 40.9 | 30 | 3.2 | M34.0 x 0.5 |
8 | 30 | 40.61 | 30 | 5.15 | M34.0 x 0.5 |
12 | 30 | 35.2 | 30 | 2.7 | M25.5 x 0.5 |
16 | 30 | 29.13 | 30 | 3.38 | M25.5 x 0.5 |
25 | 30 | 31.28 | 30 | 4.0 | M25.5 x 0.5 |
35 | 30 | 52.76 | 30 | 4.58 | M25.5 x 0.5 |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.