![Lames à Retard Achromatiques](https://productimages.edmundoptics.com/7629.jpg?w=305&quality=80)
- Transmission efficace sur une large gamme de longueurs d'onde dans un format compact
![Parallépipèdes Retardateurs de Fresnel](https://productimages.edmundoptics.com/7627.jpg?w=305&quality=80)
- Retard efficace sur une large gamme de longueurs d'onde avec une faible variation
![Convertisseurs de Polarisation Radiale](https://productimages.edmundoptics.com/6355.jpg?w=305&quality=80)
- Convertissent la polarisation linéaire en polarisation radiale ou azimutale
INFORMATIONS TECHNIQUES ET NOTES D’APPLICATIONS
Notes d'Applications
CALCULATEUR D’EQUATIONS COMMUNES
Outils Techniques
TUTORIALS & PRODUCT OVERVIEWS
Vidéos
NOUVEAUX PRODUITS & TECHNOLOGIES
TENDANCES EN OPTIQUE
TELECHARGER DES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
LITTÉRATURE SPÉCIALISÉE
Links to Industry Articles
Publications
Les Lames à Retard ou Lame d'Onde, également connues comme des Retardateurs, sont utilisées pour transmettre la lumière tout en modifiant son état de polarisation, sans atténuer, dévier ou déplacer le faisceau. Les Lames à Retard sont couramment utilisées pour faire tourner la polarisation linéaire ou transformer la polarisation linéaire en polarisation circulaire, et peuvent être utilisées dans les isolateurs optiques. Les Lames à Retard sont conçus pour fonctionner avec de la lumière qui possède des états de polarisation existants. L'utilisation d'une Lames à Retard avec de la lumière non polarisée n'aura pas d'impact sur son état de polarisation et la lumière restera non polarisée. Les Lames à Retard se composent de matériaux biréfringents, cristallins ou polymères qui créent un décalage de phase entre les composantes de polarisation.
Edmund Optics offre toute une variété de Lames à Retard avec des matériaux cristallins ou polymères, comprenant des lames d'ordre multiple, d'ordre zéro, ou achromatiques. Les Lames à Retard Polymères offrent une performance supérieure sur une large gamme d'angles d'incidence. Les Lames d'ordre multiple peuvent parfaitement être utilisées avec une lumière monochromatique qui diverge de moins de 1 % sur la longueur d'onde de conception de la Lames à Retard. Les Lames à Retard d'Ordre Zéro offrent une performance élevée sur une longueur d'onde ou des plages de température plus larges. Les Lames à Retard Achromatiques offrent les performances les plus constantes sur la longueur d'onde ou les plages de température les plus larges.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.