Objectifs Télécentriques VariMag®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Champ de Vision Réglable
- Diaphragme Variable pour Contrôler la Luminosité
- Versions Fixes et Télécentriques disponibles
Objectifs à Grossissement Variable Série M
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Objectif à grossissement variable
- Capteurs jusqu’à 5 mégapixels, taille de pixel de 3,45 µm
- Objectif de monture C pour capteurs de ⅔"
Objectif à Grossissement Variable InfiniProbe™ MS
- Gamme Focalisante 0-4X de ∞ à 16 mm
- Monture C et Couvre un Format de Capteur pouvant atteindre 1"
- Haute Résolution avec Faible Distortion
- Mêmes Capacitiés que l'InfiniProbe TS-160 Macro
Objectifs d'Imagerie InfiniMite™
- Trois options de plages de grossissement primaire
- Distance de travail de 25 mm à l'infini
- Tube Doubleur LDL optionnel pour augmenter le grossissement de 2X
Objectifs d'Imagerie de Monture C InfiniGage™
- Précises Mesures Basées sur le Champ de Vision
- 7 Options d'Espaceur pour une Large Gamme de Grossissements
- Option UV Disponible
Objectifs Motorisés à Distance Focale Variable LensConnect de Computar
- Contrôle de la mise au point, de l’iris et du zoom via une simple interface USB
- 5 mégapixels, 1/1,8", monture CS ou 12 mégapixels, 1,1", monture C
- Distance focale variable de 4 - 10 mm, 9 - 50 mm ou 16 - 96 mm
- Options de distance focale fixe disponibles