Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Le Système Universal Macro/Micro InfiniProbe™ TS-160 est un système universel d'objectifs qui redéfinit l'adaptabilité sur le vif. Ce système est conçu pour transformer presque toutes les caméras de vision industrielle, de catégorie scientifique, ou DSLR en un microscope focalisable en continu, ultraportable et parfaitement adapté aux applications légales, biologiques et industrielles telles que la microscopie entomologique. En plus, le TS-160 est optimisé pour des capteurs allant jusqu'à 35 mm et est compatible avec les caméras de monture CS, C, T, et F. Afin d'optimiser l'adaptabilité, le TS-160 peut focaliser en interne de 18 mm à l'infini et accepte n'importe quel filtre de 25 mm . Lorsqu'il n'est pas utilisé dans ce domaine, le TS-160 peut être fixé à des supports ou des installations utilisables en laboratoire. Les adaptateurs InfiniLight™ sont disponibles pour le montage des dispositifs de flash de marque populaire directement sur le TS-160.
Remarque : L'InfiniProbe TS-160 inclut un objectif macro. Objectif Micro HM (#16-114) vendu séparément.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
InfiniProbe TS-160 avec Objectif Macro | #16-083 | €3.710,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif Macro PRO | #16-086 | €370,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif Micro HM | #16-114 | €1.360,00 Demande de Devis |
|
||
InfiniProbe TS-160 PRO with Macro PRO Objective | #16-088 | €3.820,00 Demande de Devis |
|
Le Système Universal Macro/Micro InfiniProbe™ TS-160 comprend également un diaphragme à iris réglable intégré pour fournir une profondeur de champ et un contrôle de l'ouverture. Similaire à l'iris d'un condenseur de microscope, l'iris variable du TS-160 permet également à l'utilisateur de contrôler le contraste. Après focalisation, l'iris variable est utilisé pour fixer le point qui semble le mieux adapté au niveau du contraste et de la résolution. Pour contrôler la profondeur de champ, corrigez la distance entre l'objectif et l'objet.
Objective Magnification (all cover 35mm Sensor) | |||||
Macro (One T24 Tube)
|
Micro (One T24 Tube)
|
||||
WD (mm) | Magnification | FOV (mm)* | WD (mm) | Magnification | FOV (mm)* |
32 | 4.00X | 9.0 | 18 | 16.00X | 2.25 |
66 | 2.00X | 18.0 | 22 | 8.00X | 4.5 |
139 | 1.00X | 36.0 | 28 | 4.00X | 9.0 |
284 | 0.50X | 72.0 | 48 | 2.00X | 18.0 |
600 | 0.24X | 150 | 85 | 1.00X | 36.0 |
1000 | 0.15X | 240 | 155 | 0.50X | 72.0 |
2000 | 0.07X | 514 | 300 | 0.25X | 144 |
3000 | 0.05X | 720 | 600 | 0.12X | 300 |
1000 | 0.07X | 514 | |||
2000 | 0.04X | 900 | |||
3000 | 0.02X | 1800 |
*FOV based on 35mm format (36mm horizontally). For formats other than 35mm: Divide magnification into the sensor's horizontal dimension. For example, 17.3mm x 13mm Sensor: 17.3mm/4x = 4.3mm & 13mm/4x = 3.3mm FOV.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
C Femelle à T Mâle, 36,8mm Longueur, Adaptateur Monture C | #88-956 | €56,50 Qté 5+ €50,30 Demande de Devis |
|
||
Barre de Montage | #16-143 | €110,00 Demande de Devis |
|
||
Entretoise T InfiniLight pour Canon Macro Flash | #16-146 | €252,00 Demande de Devis |
|
||
Entretoise T InfiniLight pour Nikon Speedlight Macro Flash | #16-147 | €252,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur Universel Filetage M49 | #16-148 | €199,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur Porte-Filtres pour Négatoscope M49 à 80 mm de diamètre | #16-149 | €199,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif SFX-1 | #16-110 | €1.570,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif SFX-2 | #16-111 | €1.570,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif SFX-3 | #16-112 | €1.780,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur Monture T vers Canon Monture EOS | #16-118 | €35,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur Monture T vers Monture Olympus | #16-119 | €35,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur Monture T vers Nikon Monture F | #16-120 | €35,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur M27 x 0,75 vers M49 x 0,75 | #16-125 | €126,00 Demande de Devis |
|
||
Porte-Filtre/Anneau de Retenue, 25 mm de dia. | #16-089 | €103,00 Demande de Devis |
|
||
Statif de Base E-Zoom | #33-199 | €394,00 Qté 5+ €374,00 Demande de Devis |
|
||
Stereo Stand Adapter for #59-418 | #85-404 | €175,00 Demande de Devis |
|
||
Anneau de Retenue de Filtres pour TS-160, 25 mm | #88-932 | €35,00 Demande de Devis |
|
||
Collier de Montage de Remplacement | #85-400 | €110,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.