Miroirs Barres 45°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Traitement d'aluminium protégé
- Utilisez les versions traitées pour réfléchir la lumière à 90°
Concentrateurs Paraboliques Composés Moulés (CPC)
- Idéaux pour la concentration de l'énergie solaire
- Diamètres de sortie de 2,5 et 5 mm
- Angle d'acceptation de 45°
Paires de Prismes Anamorphiques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Convertissent un Faisceau Elliptique en un Faisceau Circulaire
- Traitées Antireflet pour les Longueurs d'Onde Usuelles
- Versions Montées et Non Montées Disponibles
Miroirs Coniques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Adaptés aux applications à 360°
- Tolérance d’angle apex ±6 arcmin
- Traitement en aluminium protégé
Prismes Cales en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Déviation de la trajectoire du faisceau laser de 0,5° - 5,0°
- Idéaux pour les applications de direction de faisceau, des UV aux NIR, de 250 à 1064 nm
- Idéaux pour les applications de modification de la trajectoire d'un faisceaux haute puissance
Prismes Rhomboïdes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Déplacement latéral du faisceau
- Déplacent l'axe optique sans inverser l'image
- Faisceaux d'entrée et de sortie sont parallèles à ±30 secondes d'arc
- Prismes Dove sont également disponibles
Lentilles Barres
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Focalisent la lumière collimatée en une ligne
- Disponibles dans des diamètres aussi petits que 1 mm
Prismes à Coins en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Idéaux pour changer la Direction d'un Faisceau
- Options de déviation : 0,5° - 15°
- Disponibles avec ou sans traitement antireflet
- Paire de Prismes Anamorphique Egalement Disponible