![Film Polarisant Linéaire pour l’Ultraviolet (UV)](https://productimages.edmundoptics.com/20459.jpg?w=305&quality=80)
- Transmission UV élevée de 325 à 400 nm
- Contraste de 1000:1 de 325 à 400 nm, contraste de 6000:1 de 400 à 750 nm
- Substrat polymère mince et polyvalent
![High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)](https://productimages.edmundoptics.com/8476.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Résistance élevée aux hautes températures par rapport aux films polarisants courants
- Rapport d'extinction de 5000:1
- Haute transmission de la lumière non polarisée de 400 à 700 nm
- Tailles personnalisées disponibles
![Film Polarisant Linéaire à Contraste Élevé (XP42)](https://productimages.edmundoptics.com/5634.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
Top Seller
- Transmission elevée de la lumière non polarisée de 400 à 700 nm
- Excellent rapport d'extinction 9000:1
- Disponibles en formats de feuilles
- Options Haute Température également disponibles
![Film Polarisant Linéaire Proche Infrarouge (NIR)](https://productimages.edmundoptics.com/8104.jpg?w=305&quality=80)
- Idéal pour les applications de polarisation NIR
- Rapport d’extinction >400:1 de 800 à 2200nm
- Efficacité élevée sur toute la plage de longueurs d'onde
- Substrat polymère durable
![Film Polarisant Linéaire pour le Visible (XP38) de Qualité Commerciale](https://productimages.edmundoptics.com/10423.jpg?w=305&quality=80)
- 38% de transmission de la lumière non polarisée de 400 à 700 nm
- Rapport d’extinction allant jusqu’à 7500:1
- Excellent rapport coût-performances
![Film Polarisant à Grille Métallique](https://productimages.edmundoptics.com/4647.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Modèle réfléchissant à contraste élevé
- Excellente performance dans le visible et le proche IR
- Résistance supérieure dans des conditions humides et de température élevée
![Film Polarisant Linéaire Visible](https://productimages.edmundoptics.com/9329.jpg?w=305&quality=80)
- Transmission de 25% (pour Film Gris) ou de 22% (pour Film Marron)
- Efficacité Polarisante Supérieure à 99%
- Couche Protectrice Détachable pour Faciliter la Manipulation
![Film Polarisant Infrarouge Proche (NIR) à Contraste Élevé](https://productimages.edmundoptics.com/20440.jpg?w=305&quality=80)
- Rapport d’extinction >1.000:1 de 700 nm à 1600 nm
- Parfait pour les applications d'imagerie NIR
- Une alternative abordable aux polariseurs conventionnels en verre
- Films polarisants NIR à ultra-large bande également disponibles
![Super High Contrast Linear Polarizing Film](https://productimages.edmundoptics.com/20603.jpg?w=305&quality=80)
- Contraste exceptionnel de 15.000:1 dans le spectre visible
- Disponible avec ou sans face arrière adhésive
- Géométries circulaires ou rectangulaires
- Pour un contraste supérieur, voir Film Polarisant à Contraste Ultra-Élevé (XP42HE) TECHSPEC
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.