Produit ajouté au panier

Prismes Montés

Les Prismes montés sont pré-montés pour une intégration aisée du système. En raison de leur géométrie, les Prismes peuvent être difficiles à monter. Les Prismes montés, qui redirigent la lumière à un angle désigné, sont parfaits pour dévier les rayons, pour réorienter une image, une expansion de faisceau ou réfléchir le faisceau incident à la source. Les Prismes montés offrent les fonctions d'un Prisme dans des formats montés.

Edmund Optics offre le plus large inventaire au monde de composants optiques prêts à l'emploi, comprenant des Prismes Montés. Les Prismes Montés d'Edmund Optics évitent de perdre du temps à tenter de monter ou d'orienter un Prisme dans un système optique. Les Prismes Montés sont disponibles dans des boîtiers noirs, en aluminium anodisés. Les boîtiers sont de ¼-20, M14 x 0,5 ou possèdent une compatibilité de Monture C pour de multiples options d'intégration de système. Les Paires de Prismes Anamorphiques Montées fournissent des taux de grandissement allant de 2:1 à 6:1. Les Prismes Penta de Monture C proposent une compatibilité de Monture C nécessaire pour intégrer rapidement un Prisme dans un système de Monture C. Les Rétroréflecteurs Montés évitent de perdre du temps à déterminer la meilleure méthode pour monter un Rétroréflecteur.

Filter
Paires de Prismes Anamorphiques Paires de Prismes Anamorphiques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Convertissent un Faisceau Elliptique en un Faisceau Circulaire
  • Traitées Antireflet pour les Longueurs d'Onde Usuelles
  • Versions Montées et Non Montées Disponibles
Rétroréflecteurs à Coins de Cube en Silice Fondue Montés Rétroréflecteurs à Coins de Cube en Silice Fondue Montés
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Trous taraudés ¼-20 pour le montage facile
  • Excellente transmission dans l'UV
  • Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
  • Également disponibles non montées
Prisme Penta de Monture C Prisme Penta de Monture C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Déviation du Rayon de 90°
  • Image à Droite
  • Idéal pour des Applications Visuelles/Vidéo
  • S'intègre Facilement avec nos Composants à Monture C
Rétroréflecteurs à Coins de Cube Montés en N-BK7 Rétroréflecteurs à Coins de Cube Montés en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • La lumière incidente est rétro-réfléchie à la source
  • Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
  • Les filetages ¼-20 facilitent le montage
  • Egalement disponibles Non Montés
Monture de Prisme Risley Monture de Prisme Risley
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Monture Compacte et Robuste pour les Applications de Direction de Faisceaux qui utilisent des Paires de Prismes Risley
  • Orientation Manuelle du Faisceau pour tout Angle jusqu’à +/- 2 Fois l’Angle de Déviation du Prisme Individuel
  • Optimisée pour les Prismes ayant des Angles de Coin qui vont de 0 à 26 Degrés
  • Peut être utilisée avec un Seul Prisme à Coins ou avec une Paire de Prismes à Coins
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer