Socles d'Éclairage LED en Lumière Transmise Olympus
- Options de tourelles LED à une ou quatre positions disponibles
- Système de cartouches à différents contrastes
- Éclairage LED froid et efficace d'une durée de vie de 60.000 heures
- Design mince et ergonomique
Microscope à Source Ponctuelle
- Outil d'inspection de haute précision sans interféromètre
- Mesure du rayon de courbure, contrôle de l'orientation des lentilles
- Portable et alimenté par USB
- Permet un alignement optique précis
Microscope Numérique
- Solution compacte pour l'inspection numérique
- Plage de grossissements de 8x à 25x
- Capture d'images et de vidéos
- Mode USB et logiciel inclus
Modules de Microscope Numérique Opto IM Compact M
- Microscope numérique avec optiques, caméra couleur ou monochrome et éclairage intégrés
- Interface USB 3.1 Plug & Play
- Logiciel de capture d'images et SDK inclus
- Mires de calibration et mires de particules disponibles
Module de Microscope Numérique Opto IM Profile M
- Microscope numérique avec optiques, caméra couleur ou monochrome et éclairage intégrés
- Interface USB 3.1 Plug & Play
- Logiciel de capture d'images et SDK inclus
- Mires de calibration et mires de particules disponibles
Microscopes Droits Automatisés
- Compatibles avec la bibliothèque des mouvements Zaber™ et le logiciel de microscopie open-source μManager
- Adaptés aux objectifs Olympus, Nikon, Zeiss ou TECHSPEC® 120i
- Mouvement motorisé de déplacement XY et de mise au point Z
- Idéaux pour les applications de microscopie à épifluorescence et à fond clair
Microscope Biologique Olympus CX43
- Conception ergonomique pour de longues périodes d'observation
- Idéal pour l'observation des échantillons biologiques en fond clair et en fond noir
- Conception trinoculaire disponible pour la compatibilité avec des caméras
- Compatible avec les Objectifs Plan Achromatiques d’Olympus
Microscope d'Inspection Mitutoyo FS70
- Utilise les Objectifs Mitutoyo Corrigés Infini
- La conception trinoculaire facilite l'adaptation vidéo
- La tourelle accepte jusqu'à quatre objectifs
- Les objectifs et sources de lumière sont vendus séparément
Microscopes Zoom Stéréo d'Olympus SZ51 et SZ61
- Gammes de grossissement variables
- Modèle trinoculaire disponible pour la compatibilité avec caméra
- Plusieurs statifs de montage et configurations proposés
- Également disponible : Microscope Zoom Stéréo d'Olympus SZX7
Microscope Zoom Stéréo d'Olympus SZX7
- Rapport de zoom de 7:1 avec une possibilité d’adaptation vidéo
- Longues distances de travail
- Les accessoires augmentent le grossissement entre 4X et 336X
- Des Microscopes Zoom Stéréo d'Olympus SZ51 et SZ61 sont également disponibles
Microscopes Economique à Double Grossissement
- Grossissement 20X et 40X
- Tête Tournante de 360 Degrés
- Illumination Interne Quartz Halogène Incidente et Transmise
- Couverture de Poussière
Microscopes Stéréo Edmund E-Zoom
- Rapports de zoom 4,3:1 ou 6,3:1
- Longue distance de travail
- Version trinoculaire disponible
Têtes Microscopiques Edmund Optics
- Gamme de Zoom de 4:1
- Grossissements aussi Elevés que 200X
- Modèles Vidéo Incluent la Monture C
- Fixe Distance de Travail
Microscope Stéréo Modulaire - Série Z
- Capable d’obtenir des grossissements de 2,4X à 320X
- Conception modulaire pour une personnalisation maximale
- Option ergonomique empêche tout accident de travail à cause d'usage répété
- Nécessite #88-609 pour les objectifs 0,3X ou 0,5X
Microscope trinoculaire zoom stéréo
- Grossissement Zoom 10X à 40X
- Large Support Stable
- Illumination Interne Quartz Halogène Incidente et Transmise