![17547](https://productimages.edmundoptics.com/20238.png?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Idéaux pour rediriger la lumière dans un seul axe
- La conception creuse minimise la dispersion
- Remplacent les prismes en toit ou de Porro dans les assemblages optiques
![Rétroréflecteurs à Coins de Cube en Silice Fondue Montés](https://productimages.edmundoptics.com/9457.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Trous taraudés ¼-20 pour le montage facile
- Excellente transmission dans l'UV
- Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
- Également disponibles non montées
![Prismes Cales en Silice Fondue](https://productimages.edmundoptics.com/7453.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Déviation de la trajectoire du faisceau laser de 0,5° - 5,0°
- Idéaux pour les applications de direction de faisceau, des UV aux NIR, de 250 à 1064 nm
- Idéaux pour les applications de modification de la trajectoire d'un faisceaux haute puissance
![Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV λ/20 Raie Laser Nd:YAG](https://productimages.edmundoptics.com/7312.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Planéité de Surface de λ/20
- Réflexion < 0,25 % pour l'application Nd:YAG
- Tailles de 5 à 25 mm disponibles
![Prismes à Angle Droit SFUV λ/20](https://productimages.edmundoptics.com/6998.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Planéité de Surface de λ/20
- Substrat en Silice Fondue UV
- Qualité Optique Laser
![Paires de Prismes Anamorphiques](https://productimages.edmundoptics.com/7473.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Convertissent un Faisceau Elliptique en un Faisceau Circulaire
- Traitées Antireflet pour les Longueurs d'Onde Usuelles
- Versions Montées et Non Montées Disponibles
![Prismes à Angle Droit Raie Laser - Haute Puissance](https://productimages.edmundoptics.com/5250.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Disponibles pour 355 nm, 532 nm et 1064 nm
- Seuil de Dommage Elevé
- Déviation du Rayon de 90°
- D'Autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles
![Retroréflecteurs à Cavité](https://productimages.edmundoptics.com/5576.jpg?w=305&quality=80)
- Lumière Incidente est Rétro-Réfléchie à la Source
- Conception Légère
- Aucune Absorption du Matériau et Aucune Aberration Chromatique
![Prismes à Angle Droit Raie Laser](https://productimages.edmundoptics.com/5447.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Réflexion < 0,25 % à la Longueur d'Onde de Conception
- Traitements Disponibles pour les Sources Laser HeNe, Nd:YAG et les diodes Laser
- Déviation du Rayon de 90°
- D'Autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles
![Rétroréflecteurs à Coins de Cube Montés en N-BK7](https://productimages.edmundoptics.com/2985.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- La lumière incidente est rétro-réfléchie à la source
- Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
- Les filetages ¼-20 facilitent le montage
- Egalement disponibles Non Montés
![N-BK7 Corner Cube Retroreflectors](https://productimages.edmundoptics.com/7982.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Lumière Incidente est Rétro-Réfléchie à la Source
- Déviation de Faisceau Pouvant Atteindre 3 Secondes d'Arc
- Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
- Également Disponibles Montés
![Monture de Prisme Risley](https://productimages.edmundoptics.com/3388.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Monture Compacte et Robuste pour les Applications de Direction de Faisceaux qui utilisent des Paires de Prismes Risley
- Orientation Manuelle du Faisceau pour tout Angle jusqu’à +/- 2 Fois l’Angle de Déviation du Prisme Individuel
- Optimisée pour les Prismes ayant des Angles de Coin qui vont de 0 à 26 Degrés
- Peut être utilisée avec un Seul Prisme à Coins ou avec une Paire de Prismes à Coins
![Prismes Ultrarapides de Compensation de la Dispersion](https://productimages.edmundoptics.com/6432.jpg?w=305&quality=80)
- Polis à l’angle de brewster pour réduire la perte de réflexion
- Utilisés en intracavité pour compenser la dispersion
- Utilisés en extracavité pour contrôler les caractéristiques de pulsation
![Rétroréflecteurs à Coins de Cube en Silice Fondue UV](https://productimages.edmundoptics.com/2678.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Lumière incidente est rétro-réfléchie à la source
- Excellente transmission dans l'UV
- Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
- D'autres Rétroréflecteurs à Coins de Cube sont disponibles
![Prismes à Coins](https://productimages.edmundoptics.com/5564.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Idéaux pour Changer la Direction d'un Faisceau
- Options de Déviation: 0,5° - 15°
- Disponibles Avec ou Sans Traitement Antireflet
- Paire de Prismes Anamorphique Egalement Disponible
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.