![High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors](https://productimages.edmundoptics.com/21078.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Substrat de silice fondue de haute qualité
- Rugosité de surface <10 Å pour une faible dispersion
- Angle d'offset 90° pour une intégration facile
![Miroirs Paraboliques Hors Axe Ultrarapides Traités Argent Amélioré](https://productimages.edmundoptics.com/9685.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Traitement laser ultrarapide en argent amélioré pour les lasers Ti:saphir et dopés Yb
- Dispersion de retard de groupe 0 ±20 fs2 à 600 - 1050 nmm
- Rugosité de surface RMS ≤50 Å pour minimiser la dispersion
![UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors](https://productimages.edmundoptics.com/10833.jpg?w=305&quality=80)
- Conçus pour des impulsions de 330 attosecondes à 65 eV (19 nm)
- Traitement multicouches avec une réflectivité maximale de 38%
- Substrats superpolis d’une rugosité de surface ≤1 Å (angström)
- Miroirs Plans Ultraviolets Extrêmes et Miroirs Sphériques Ultraviolets Extrêmes conçus à 3,5 nm également disponibles
- Disponibles en stock
- Pas de quantité ou de valeur minimum de commande
![TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors](https://productimages.edmundoptics.com/8919.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Idéaux pour la focalisation des lasers Ti:saphir et dopés Yb
- Réflectivité >99% entre 600 et 1000 nm
- Dispersion de retard de groupe 0 ±20 fs2
- Distance focale effective de 25 à 500 mm
- Miroirs Laser Ultrarapides Traités Argent Amélioré TECHSPEC® disponibles
![Miroirs Sphériques de Précision pour l’Ultraviolet (UV)](https://productimages.edmundoptics.com/20227.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Longueurs d'onde de conception de 120 et 190 nm
- Idéaux pour la focalisation de la lumière VUV ou DUV
- Réflectivité à large bande dans le visible et l'IR
- Également disponibles en tant que Miroirs Plans de Précision pour l’UV
![Miroirs Paraboliques Hors Axe, Traités Aluminium](https://productimages.edmundoptics.com/7740.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Traitements en aluminium pour les spectres UV, visible et IR
- Variété de rugosités de surface, y compris 50 Å et 100 Å
- Options d’angles d’offset de 15°, 30°, 45°, 60° ou 90°
- Également disponibles : Miroirs Paraboliques Hors Axe avec Traitement en Or ou Argent
![Miroirs Paraboliques Hors Axe, Traités Or](https://productimages.edmundoptics.com/7741.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Traitement en Or Nu ou Protégé pour les applications NIR et IR
- Option de rugosité de surface de 50 Å et 100 Å
- Angle d’offset de 15°, 30°, 45°, 60° ou 90°
- Également disponibles : Miroirs avec Traitement en Aluminium et en Argent
![TECHSPEC® Miroirs Paraboliques Hors Axe, Traité Argent](https://productimages.edmundoptics.com/7735.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Traitement en argent pour les spectres visible et IR
- Rugosité de surface de 100 Å
- Angle d'offset: 90°
- Également disponibles : Miroirs Paraboliques Hors Axe avec Traitement en Aluminium ou Or
![Miroirs Paraboliques Hors Axe avec des trous débouchants pour l'alignement](https://productimages.edmundoptics.com/7970.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Trous débouchants parallèles aux faisceaux focalisés et collimatés
- Gamme de traitements métalliques disponible
- Rugosité de surface <50 Å RMS
![TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors](https://productimages.edmundoptics.com/8260.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Rugosité de surface < 100 Å pour une faible dispersion
- Surfaces d'alignement fraisées au diamant
- Idéaux pour la réflexion dans une conception finie conjuguée
![Miroirs Sphériques de Précision λ/8](https://productimages.edmundoptics.com/5482.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Excellents pour les Applications de Focalisation Multispectrale
- Différents Traitements Disponibles
- Différentes Tailles Disponibles
- Miroirs Sphériques de Précision λ/4 également disponibles
![Miroirs Paraboliques de Précision](https://productimages.edmundoptics.com/4939.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Précision de Surface de λ/8
- Excellente Stabilité Thermique
- Différents Traitements Disponibles
![Miroirs Sphériques de Précision λ/4](https://productimages.edmundoptics.com/5482.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Excellents pour les applications de focalisation multispectrale
- Différents traitements disponibles
- Différentes tailles disponibles
- Miroirs Sphériques de Précision λ/8 également disponibles
![Miroirs Concaves Raie Laser](https://productimages.edmundoptics.com/7572.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Idéaux pour focaliser la lumière laser
- Réflectivité > 99,8 % à la longueur d’onde centrale
- Substrats de silice fondue à haute stabilité thermique
![Miroirs Sphériques Ultraviolets Extrêmes (UVE)](https://productimages.edmundoptics.com/7770.jpg?w=305&quality=80)
- Traitement multicouche Mo/Si sur des substrats superpolis
- Réflexion maximale pouvant être atteinte à 13,5 nm
- Conçus pour les applications de focalisation de faisceaux UVE
- Bande passante étroite pour les applications de génération d'harmoniques d'ordre élevé
![Miroirs Paraboliques Hors Axe à Haute Performance](https://productimages.edmundoptics.com/7686.jpg?w=305&quality=80)
- Substrat en verre de haute qualité
- Précision de surface de λ/4 ou de λ/2
- Adaptés aux applications UV et visible
![Miroirs Concaves Laser Non Traités](https://productimages.edmundoptics.com/7781.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Substrats de miroirs en silice fondue de haute precision
- Vaste selection de diamètres et de distances focales
- Options de traitement individuelles disponibles
![Réflecteurs Paraboliques de Précision](https://productimages.edmundoptics.com/5018.jpg?w=305&quality=80)
- Substrat Poli de Précision
- Revêtements en Aluminium Protégé et Miroir Froid Disponibles
- Adaptés aux Sources Lumineuses très Divergentes
- Réflecteurs Ellipsoïdaux de Précision également disponibles
![Miroirs Sphériques λ/4](https://productimages.edmundoptics.com/6292.jpg?w=305&quality=80)
- Revêtement en Aluminium
- Excellents pour les Applications UV, du Visible et IR
- Plusieurs Diamètres et Combinaisons f/# Disponibles
![Miroirs Sphériques Concaves](https://productimages.edmundoptics.com/6293.jpg?w=305&quality=80)
- Excellents pour focaliser la lumière
- Traitements or et aluminium disponibles
- Disponibles en tailles de 9 à 50 mm
![Grands Réflecteurs Paraboliques](https://productimages.edmundoptics.com/1099.jpg?w=305&quality=80)
- Adaptés aux Applications de Collection de Lumière
- Possédent une Ouverture Centrale et un Anneau de Maintien
- Diamètres de 12", 18" et 24" Disponibles
![Réflecteurs Ellipsoïdaux de Précision](https://productimages.edmundoptics.com/5004.jpg?w=305&quality=80)
- Substrat poli de précision
- Traitements en aluminium protégé et miroir froid disponibles
- Parfaitement adaptés aux applications solaires et de condenseur
- Réflecteurs Paraboliques de Précision également disponibles
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.