Produit ajouté au panier

Oculaires

Les Oculaires Microscopes sont utilisés pour augmenter le grossissement et faciliter le visionnement. Beaucoup d'Oculaires Microscopes disposent d'un support de réticule pour ajouter des fonctions de mesure ou de comparaison supplémentaires au microscope. Les Oculaires sont également disponibles pour réduire la lumière ambiante ou les réflexions d'éblouissement, tout en offrant un confort supplémentaire à l'utilisateur. Par ailleurs, ils adaptent correctement l'œil à l'objectif.

Oculaires de Précision RKE<sup>®</sup> Oculaires de Précision RKE®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Données complètes disponibles
  • Long dégagement oculaire
  • Champ apparent de 45°
Cellules Oculaires Cellules Oculaires
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

 

  • Parfaites pour l'intégration OEM ou de systèmes
  • Peuvent servir d'oculaires ou de loupes
  • Différents grossissements disponibles

 

Oculaire à Affichage Microscopique de Performance Élevée Oculaire à Affichage Microscopique de Performance Élevée
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Assemblage COTS Compact
  • Compatible avec un Micro-Affichage (SXGA) de Diagonale Maximale 24,59 mm
  • Compatible avec l'Oeilleton en Caoutchouc Grand Modèle, #60-099
Oculaires de Microscopes Oculaires de Microscopes
  • Versions à Grand Champ et DIN-45 mm Disponibles
  • Les Versions à Grand Champ Offrent un Dioptre Ajustable
  • Trois Grossissements Standards
Protections Oculaires en Gomme Protections Oculaires en Gomme
  • Contiennent du latex de caoutchouc naturel
  • Permettent de réduire la lumière ambiante et les reflets éblouissants
  • Assurent un positionnement correct de l'œil par rapport à l'objectif  
Ressources
 Note d’application
 Littérature et brochures techniques
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer