Produit ajouté au panier

Spectromètres et Accessoires

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Spectromètres Compacts à Irradiance Calibrée Spectromètres Compacts à Irradiance Calibrée Nouveau
  • Facteur de forme compact 32 x 32 x 21,3 mm
  • Gamme spectrale de 450 à 850 nm avec une résolution spectrale de 2%
  • Connexion USB pour l'alimentation et le contrôle de l'interface graphique
Film de Réflexion Diffuse OptoPolymer<sup>®</sup> Film de Réflexion Diffuse OptoPolymer®
  • Matériau optique en PTFE à réflexion lambertienne
  • Réflectance élevée de 250 à 2500 nm
  • Stabilité UV et résistance chimique élevées
Traitement Blanc Réfléchissant Pre-Mix Traitement Blanc Réfléchissant Pre-Mix
  • Valeur de réfléctivité >97%
  • Idéal de l’UV au proche IR
  • Facilement applicable aux métaux et autres matériaux
Système d’Imagerie OCT Lumedica Système d’Imagerie OCT Lumedica
  • Système d’Imagerie de Tomographie par Cohérence Optique Économique
  • Livré avec un Ordinateur Intégré et un Logiciel Intuitif
  • Appareil de Table, Compact
Sources Lumineuses à Couplage de Fibre Large Bande Sources Lumineuses à Couplage de Fibre Large Bande
  • Conçues pour être Utilisées avec des Spectromètres
  • Lampes Disponibles pour l'UV au NIR
  • Sources en Xénon, Tungstène ou Deutérium
#56-078 - Set of 4 Reflectance Standards (99%, 75%, 50%, and 2%) Standards de Réflectance Diffuse Blanc, Niveaux de Gris et Couleur Spectralon®
  • Convient aux applications de spectroscopie, de colorimétrie, de radiométrie et de vision industrielle 
  • Réflexion diffuse indépendante de l'angle de vue 
  • Durable, stable et lavable
  • Certificat et données de calibration traçables au NIST en option
Spectroscope Educatif Spectroscope Educatif
  • Mesure les longueurs d'onde de diverses sources de lumière
  • Détecte des éléments par émission de flammes
  • Idéal pour une utilisation en classe
Systèmes de Sphères Intégrantes à Buts Généraux  Systèmes de Sphères Intégrantes à Buts Généraux
  • Parfaits pour Mesurer des Sources Lumineuses
  • Peut Être Mis à Jour pour Calibrer les Capteurs et les Objectifs de Test
  • Conçu pour une Intégration Simple du Système
Spectromètre de Laboratoire Spectromètre de Laboratoire
  • Bon Rapport Qualité/Prix de 380 à 750 nm
  • Modèle Léger et Compact
  • Câble USB et Logiciel Inclus
  • Accessoires du Spectromètre Également Disponibles
Monochromateur Mini-Chrom Monochromateur Mini-Chrom
  • 6 Gammes de Longueurs d'Ondes
  • Compact, Portatif
  • 2 Versions Proche IR

Spectrometers are used to measure the properties of light for a variety of spectrometry applications including environmental or chemical analysis, fluorescence, or Raman. Spectrometers are optical instruments that incorporate detectors to detect spectral lines and measure their wavelength or intensity. Spectrometers are ideal for determining compositional makeup for detecting weak light signals. Spectrometers can also be used to test the efficiency of an optical filter in order to determine whether a filter has properly blocked or transmitted specific wavelengths.

Edmund Optics offers a wide variety of Spectrometers, including Spectrometers that have been optimized for Raman or fluorescence spectroscopy. Raman Spectrometers are ideal for Raman applications in the visible to the near infrared. The Fluorescence Spectrometers are ideal for use in low light fluorescence applications where the ability to detect weak signals is crucial for proper measurement. Additionally, fluorescence Spectrometers feature broadband spectral response ranges for detecting wide wavelength bands along with a wide slit width for increased throughput.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer