Produit ajouté au panier

Sources Lumineuses à Couplage de Fibre Large Bande

5W Tungsten Lamp Source (VIS-NIR Range), #56-171

5W Tungsten Lamp Source (VIS-NIR Range), #56-171 30W Deuterium / 5W Tungsten Lamp, #87-300 3W Deuterium/3W Tungsten Lamp Source (UV-VIS-NIR Range), #57-055 Pulsed Xenon Light Source, #58-656
×
  • Conçues pour être Utilisées avec des Spectromètres
  • Lampes Disponibles pour l'UV au NIR
  • Sources en Xénon, Tungstène ou Deutérium

Les Sources Lumineuses à Couplage de Fibre Large Bande conviennent parfaitement à toute une variété d'applications de spectroscopie et pour un couplage avec la Sphère de Réflectance Fibre Optique. La source en Xénon pulsée a été conçue pour des applications de l'UV au visible. La source en Tungstène a été conçue pour des applications dans le visible au proche IR. La source en Deutérium/Tungstène est parfaite pour des applications nécessitant de larges bandes spectrales, de l'UV au proche IR.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer