Produit ajouté au panier

Spectroscope Educatif

×
  • Mesure les longueurs d'onde de diverses sources de lumière
  • Détecte des éléments par émission de flammes
  • Idéal pour une utilisation en classe

Un spectroscope est une réplique d’un instrument de réseau de diffraction avec une échelle pour indiquer les longueurs d’ondes approximatives en Angstrom. Le logement est une simple pièce en aluminium monté sur une tige en acier supportés par un trépied. En utilisation, la face blanche réfléchissante est positionnée pour donner une faible luminosité arrière à un film photographique gradué, il peut donc être clairement vu contre l’image superposée du spectre. Pour observer un spectre solaire, utilisez un ‘nuage‘ et la fente ajustable. Détectera Ca, Sr, Li, K, Na, Rb, Cu, etc…par émission de flamme. Lorsque la fente est fermée, raies prédominantes Fraunhofer apparaissent. En lab, la source est placée au devant de la fente et lumière de lampe dirigée à l’échelle. 16”x10”x9”, 7lbs

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer