Produit ajouté au panier

Film de Réflexion Diffuse OptoPolymer®

Front

Front Back
×
  • Matériau optique en PTFE à réflexion lambertienne
  • Réflectance élevée de 250 à 2500 nm
  • Stabilité UV et résistance chimique élevées

Le Film de Réflexion Diffuse OptoPolymer® est composé de polytétrafluoroéthylène (PTFE) optique qui permet d'obtenir des propriétés de réflexion lambertienne pratiquement idéales et une réflectance élevée de 250 à 2500 nm. L'épaisseur de la couche de polymère influence à la fois la flexibilité et la réflectance du film, le film de 1,0 mm offrant le meilleur rapport flexibilité/réflectance. Une épaisseur de 0,5 mm offre la meilleure flexibilité avec une légère diminution de la réflectance, et une épaisseur de 2,0 mm offre la réflectance la plus élevée avec une rigidité accrue. Quelle que soit leur épaisseur, ce film peut être facilement découpé à l'aide de ciseaux et, grâce à leur dos adhésif, il peut être adapté à n'importe quelle application. Le Film de Réflexion Diffuse OptoPolymer® présente une grande stabilité aux UV et une résistance universelle aux produits chimiques afin de minimiser la décoloration qui entraînerait une perte de réflexion. Ces films réfléchissants sont idéaux pour les mesures d'étalonnage et de contraste, les applications de projection, le revêtement des stérilisateurs UV et des photobioréacteurs, et comme diffuseurs réfléchissants.

Typical, normalized reflectance profile of Optopoltmer®, showing near Lambertian properties. The gap in data is due to the detector crossing the path of the incident beam.
Typical, normalized reflectance profile of Optopoltmer®, showing near Lambertian properties. The gap in data is due to the detector crossing the path of the incident beam.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer