Produit ajouté au panier

Monochromateur Mini-Chrom

×
  • 6 Gammes de Longueurs d'Ondes
  • Compact, Portatif
  • 2 Versions Proche IR

Le Mini-Chrom est un monochromateur fonctionnant manuellement utilisant un bouton pour la sélection de longueur d'onde. La longueur d'onde se lit directement en nanomètre (nm) d'un compte à 4 chiffres sur tous les modèles. Les modèles Proche IR E et F nécessitent la lecture du micromètre d'etre doublée, à 2nm par division, pour la sélection de longueur d'onde. #56-253 et #56-254 ont un traitement en or pour les optiques pour une éfficaité maximale du réseau et réfléchissement supérieur dans le proche IR.

Ceux-ci sont idéaux comme composants pour des systèmes d'intégration; tout ce qui est nécéssaire est une source lumineuse et un capteur. Un set de fentes à 300 microns est inclut. Des fentes plus étroites augmentent la résolution mais diminue le débit. Des fentes plus larges augmentent le débit à la dépense de la pureté spectrale. Ces instruments sont conçus pour l'utilisation en recherche, contrôle qualité, et apprentissage. Ceux-ci sont également utilisés de façon intensive dans une variété d'équipements analytiques sophistiqués et biomédicaux tels que: analyseurs, détecteurs HPLC, et spectrophotomètres UV-VIS-Proche IR. Le Mini-Chrom est une conception compacte, Fastie-Ebert avec débit, résolution, lumière directe, et puissance comparable à de plus larges, plus chers, modèles conventionnels.

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer