Produit ajouté au panier

Spectromètre de Laboratoire

×
  • Bon Rapport Qualité/Prix de 380 à 750 nm
  • Modèle Léger et Compact
  • Câble USB et Logiciel Inclus
  • Accessoires du Spectromètre Également Disponibles

Le Spectomètre de Laboratoire est une solution peu coûteuse pour une multitude d'applications de spectroscopie. Ce spectromètre utilise un détecteur à 1024 éléments avec un numériseur 16 bits intégré permettant de fournir une résolution spectrale d'environ 2,3 nm sur la gamme 380 - 750 nm. Le spectromètre est alimenté par câble USB pour une intégration simple du système.

Remarque : Le câble USB et le logiciel sont inclus. Le logiciel offre la possibilité d'enregistrer un spectre unique ou des spectres continus ainsi que de soustraire du fond et de comparer des intensités.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer