Platines de Montage du Système de Cage Optique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Essentielles dans la structure du système de cage de base
- 50 mm de diamètre ou 2" carré
- Construction en aluminium anodisé
Platine d´Insertion pour 4 Tiges pour Système de Cage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Montage facile d’optiques à un système de cage existant sans avoir à le démonter.
- Se glisse dans le Système de Cage TECHSPEC® existant à l'aide d'un cercle de perçage de 38 mm
- Cliquez ici pour voir comment utiliser la Platine d'Insertion pour 4 Tiges
Platine Adaptatrice du Système de Cage Optique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Interfaces entre le Système de Cage Optique TECHSPEC® et d'Autres Systèmes de Cage
- Adapte des Tiges Espacées de 30 mm des Trous Taraudés de 38 mm du Système de Cage TECHSPEC®
- Diamètre Intérieur de 32 mm
Platines Porte-Filtres pour Système de Cage & Portes-Filtres
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Platines Spécialisées Conçues pour Maintenir et Positionner l'Optique
- Platine Porte-filtre avec Porte-filtre Interchangeable
Platines à Angle Ajustable & Accessoires du Système de Cage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Plusieurs Options de Positionnement Angulaire
- Platines d'Ajustement Fixe et Continu Disponibles
- Construction en Aluminium Anodisé
Platines Réglables du Système de Cage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Platines spécialisées conçues pour maintenir et positionner les optiques
- Construction en aluminium anodisé avec vis en acier inoxydable
- Platines de micro-positionnement XY avec filetage de monture RMS