- Rejet OD 6 des longueurs d'onde de 355 à 1064 nm
- Large gamme de transmission
- Parfaits pour les systèmes laser Raman, à fluorescence et biomédicaux
- Filtres Coupe-Bande OD 4 et Filtres Coupe-Bande OD 6 Multi-Notch pour Lasers Nd:YAG également disponibles
- Blocage >OD 4,0 aux longueurs d’onde de 355 nm à 1064 nm
- Large gamme de transmission
- Filtres Coupe-Bande OD 6 également disponibles
- Une alternative économique aux filtres coupe-bande rugate
- Blocage Profond OD 6
- Transmission Supérieure à 90%
- Large Gamme de Transmission allant de 325 à 1.200 nm
- Filtres Coupe-Bande OD 4 et Filtres Coupe-Bande OD 6 également disponibles
- >OD 4,0 (typique)
- Large gamme de transmission
- Conception unique, large et flexible
- Blocage OD 6 aux longueurs d’onde de 405 à 1064 nm
- Épaisseur maximum de 300 μm
- Souples et résistant aux rayures
- Épaisseur maximum de 300 μm
- Structure souple et résistant aux rayures
- Film fin extrudé possédant des profils spectraux nets
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.