Produit ajouté au panier

Montures Optiques du Système de Cage Optique

Les Montures Optiques du Système de Cage sont utilisées pour fixer solidement des composants optiques dans le Système de Cage Optique TECHSPEC. Les Montures Optiques du Système de Cage sont des montures spécialisées, conçues pour fixer un grand nombre de composants optiques dans la conception du système de cage. Elles s'insèrent dans le diamètre interne des Plaques du Système de Cage et assurent le bon alignement des composants montés. Les Montures Optiques du Système de Cage sont des options flexibles pour les besoins de montage.

Filter
Montures de Lentilles Optiques pour Système de Cage Montures de Lentilles Optiques pour Système de Cage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Disponibles pour toute une gamme de diamètres de lentilles optiques
  • Rajoutent une adaptabilité supplémentaire au système de cage optique
  • Anneau de retenue inclus
Montures Optiques Simples de Système de Cage Montures Optiques Simples de Système de Cage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Disponibles sur toute une Gamme de Diamètres
  • S'intègrent dans des Platines de Système de Cage de 25 mm ou 30 mm
  • Parfaites pour Stabiliser les Optiques Montées ou les Modules Diode Laser
Montures Optiques Réglables du Système de Cage Optique Montures Optiques Réglables du Système de Cage Optique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Disponibles pour toute une Gamme de Composants Optiques
  • Construction en Aluminium Anodisé avec Vis en Acier Inoxydable
  • Vis de Réglage Fin de 0,5 mm du Pitch
  • Montures Optiques Fixes Également Disponibles
Roue à Filtres pour Cage Manuelle Roue à Filtres pour Cage Manuelle
  • Cage et Système de Tube Compatibles
  • Contient des Filtres de 25 mm
  • 6 Positions Discrètes
Montures Optiques Fixes du Système de Cage Optique Montures Optiques Fixes du Système de Cage Optique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Interchangeables pour Changer Rapidement d'Optiques
  • Montures de Lames Séparatrices et de Cubes Séparateurs en Option
  • Construction en Aluminium Anodisé
  • Montures Optiques Ajustables Également Disponibles
Tubes d’Extension et Anneaux de Retenue M23,2 et M27,5 Tubes d’Extension et Anneaux de Retenue M23,2 et M27,5
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • S’adaptent au diamètre intérieur des Platines du Système de Cage Optique
  • Utilisation avec des paires d’anneaux de retenue pour sécuriser le composant optique
  • Raccordement de plusieurs tubes d'extension de longueur réglable et adaptateurs filetés 
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer