Jauges d’Alésage et de Rayon Mitutoyo
- Jauges d'alésage disponibles en deux formats
- Lamelles des jauges de rayon allant de 0,01" à 0,5".
- Idéaux pour les applications automobiles, aérospatiales et manufacturières
Micromètres de Profondeur Mitutoyo
- Précision jusqu'à 0,001"
- Longueur des tiges de profondeur jusqu'à 6"
- Butée à cliquet pour des mesures précises et répétables
Micromètres Numériques Mitutoyo
- Modèles QuantuMike® et Digimatic® conformes à la norme IP65
- Affichage numérique facile à lire
- Options de plages de 0-1", 1-2" et 2-3"
Jeux de Cales Étalons Mitutoyo
- Disponibles comme cales étalons en acier et en céramique
- Base rectangulaire pour une adhérence précise
- Certificat d'inspection inclus
Trusquins Mitutoyo
- Plages de hauteurs jusqu'à 24"
- Commande numérique facile à lire et à utiliser
- Le codeur linéaire maintient la position sans référence
Micromètres Mécaniques Mitutoyo
- Disponibles en version standard, micromètre à touches couteau ou avec enclumes interchangeables
- Gammes de mesures de 0 à 6"
- Finition en émail cuit sur le cadre pour plus de durabilité
Règles de Poche et Rapporteurs Mitutoyo
- Unités impériales et métriques
- Construction en acier inoxydable
- Résolution de mesure élevée
Jauge de Pas de Vis Mitutoyo
- Jeux de jauges de pas de vis avec 28, 30 ou 51 lames
- Gammes de pas de vis unifiées et métriques de 4 à 46 filets par pouce (TPI) ou de 0,25 à 6 mm
- La construction en acier garantit la précision des relevés au fil du temps
Comparateurs d’Épaisseur Mitutoyo
- Plage de 0 à 0,5" avec une résolution de 0,0005".
- Affichage numérique LCD facile à lire
- L’échelle linéaire ABSOLUTE® élimine le besoin de mise à zéro
Calibres de Fils Mitutoyo
- Fabriqués selon la norme American Wire Gauge (AWG)
- Fentes allant de AWG #36 à #0
- Construction en acier avec finition en chrome satiné
Système Numérique de Mesure de la Longueur Nikon DIGIMICRO
- Précision de 1 µm (à 20°C) et longueur de mesure de 0 à 50 mm
- Vitesse de réponse maximale de 500 mm/sec
- Support de plate-forme en granit et 6 embouts de mesure disponibles
Plans Étalons, Surface Unique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Diamètres de ½" à 14" disponibles
- Chaque plan optique λ/20 de 75 mm ou plus Inclut un certificat de calibration
- Disponibles avec les traitements métalliques standards: Miroirs λ/10 et λ/20
Plans Étalons de Précision – Double Surface
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Options de planéité de la surface de λ/10 et λ/20
- Certifiées avec un interféromètre Zygo
- Chaque plan étalon λ/20 ≥ 76,2 mm inclut un certificat de calibration
- Plans Ètalons, Surface Unique également disponibles
Analyseurs de Contraintes de Lentilles
- Identifie la contrainte ou la contamination de la lentille
- Conception compacte et portative
- Modèles de paillasse ou clipsables sur téléphone disponibles
Autocollimateur à Haute Précision
- 4 Versions Disponibles
- CCD Adaptable
- Illumination DEL
- Ouverture de 28mm
- Support Ajustable
Autocorrélateurs Ultrarapides
- Idéaux pour la caractérisation d’impulsions laser ultracourtes
- Détecteur TPA intégré avec une sensibilité <0,1 W2 à 700-1100 nm
- Comprend un contrôleur avec interface USB et un logiciel d'acquisition de données prêt à l'emploi
- Conception compacte avec logiciel d'interface SCPI
- Parfaits pour les lasers à impulsions ultracourtes à taux de répétition faible et élevé
Réfractomètre d'Abbé
- Large Gamme d’Index de Réfraction
- Echelles à Haute Résolution
- Affichage Numérique de la Température
- Alimenté par Piles
- Simple Mesure de Dispersion
Composant de Calibration Interférométrique CaliBall™
- Calibre les Sphères de Transmission
- Finition RMS 1.3nm
- Inclut une Monture Cinématique et un Certificat de Conformité
Coupleur Vidéo pour Borescopes/Fibroscopes
- Compatible with C-Mount Cameras
- Designed for 1/2" or Smaller Camera Sensors
- Fits Standard Boroscope/Fiberscope Eyepieces
Jauges de Mesure Mitutoyo
- Micromètres de précision de Mitutoyo
- Résolution élevée des mesures
- Mesure de 0 à 6" (0 à 150 mm) par incréments de 0,0005" (0,01 mm)
Traitement Blanc Réfléchissant Pre-Mix
- Valeur de réfléctivité >97%
- Idéal de l’UV au proche IR
- Facilement applicable aux métaux et autres matériaux
Sphéromètre
- Utilisé pour mesurer des rayons convexe ou concave
- Facile d’utilisation
- Standards inclus pour la calibration
Feuilles à Cristaux Liquides Sensibles aux Températures
- Localisent les courts circuits sur des circuits imprimés
- Déterminent les pertes d’isolation
- Localisent les dissipateurs de chaleur
- Faciles à découper sur mesure
Systèmes d'Acquisition de Données USB et Contrôle de Données
- 8 Chaînes Numériques I/O
- Opération Plug and Play
- Compatible avec LabVIEW™
Étiquettes de Détection de Luminescence UV
- Étiquettes auto-adhésives de détection de la lumière UV
- Enregistrement permanent de l'exposition à la lumière UV
- Idéales pour les applications de désinfection, de séchage et de détection par UV
Thermomètres à Cristaux Liquides
- Thermomètres à changement de couleur réversible
- Réponse instantanée et lecture continue
- Plages de température de 30°C entre 0 et 120°C
Kits de Test de Revêtement selon Spécifications Militaires (MIL-SPEC)
- Testent la résistance à l'abrasion et à l'adhésion de revêtements optiques selon les spécifications MIL
- Comprennent les instructions et les certifications de conformité
- Gommes de rechange, étamine et autres composants disponibles
Loupes de Mesure Peak 7X ou 10X
- Grossissements de 7X et 10X disponibles
- Choisissez entre Loupe, Loupe Éclairée et Jeux de Loupes
- Réticule inclus avec chaque option
Réticules de Contact - Jauge d'Epaisseur et de Trou
- Plus grande stabilité que les films
- Motifs de chrome à faible réflexion
- Compatibles avec les comparateurs 6 ou 9X
Réticules de Contact Multi-Échelles
- Plus grande stabilité que les films
- Motifs de chrome à faible réflexion
- Styles impérial ou métrique
Réticules de Contact à Echelle Circulaire
- Greater Stability than Film Reticles
- Low Reflection Chrome Pattern
- Protractor, Crosshair, or Concentric Square Patterns
Réticules de Contact à Croix
- Plus grande stabilité que les réticules à film
- Motif en chrome à faible réflexion
- Croix simple ou en pointillés
Réticules de Contact Échelle Linéaire
- Plus grande stabilité que les films
- Motifs de chrome à faible réflexion
- Styles impérial ou métrique
Comparateur de Poche 6X
- Ingénierie et conception d'Edmund Optics
- Contient un système de triplet Hastings
- Disponible en muliti-échelle ou échelle à ligne droite 27 mm
- Pochette en cuir incluses
Réticules de Contact - Grille Carrée Indexée
- Greater Stability than Film Reticles
- Low Reflection Chrome Pattern
- English or Metric Index Square Scales
Grossisseurs de Poche Edmund Optics® à 3 Lentilles
- Dispose de 3 lentilles pour créer une gamme de grossissement de 3X à 12X
- 7 Puissances disponibles
- Lentilles DCX dans des éléments en aluminium
Loupes à Base Transparente
- Fabrication américaine
- Conception optique nouvelle et améliorée
- Conception et ingénierie d'Edmund
- La base transparente laisse passer la lumière
- Haute puissance, grand champ
Grossisseur Edmund Deluxe à Large Champ - 6X
- Nouvelle conception améliorée/long dégagement oculaire
- Conçu et fabriqué par Edmund
- Plus de 1" de distance de travail sous la cellule
- Excellente clarté sur la totalité du champ
- Base entrecoupée de 220° facilite l'accés à l'objet sous inspection
Mires de Balance des Blancs et de Réflectance Diffuse Spectralon®
- Réflectance diffuse avec une réflectance nominale de 99% dans la plage de longueurs d’onde UV-VIS-NIR (350 à 1600 nm)
- Durables, stables et lavables
- Certificat de calibration NIST et données de 250 à 2500 nm
Microscope Numérique
- Solution compacte pour l'inspection numérique
- Plage de grossissements de 8x à 25x
- Capture d'images et de vidéos
- Mode USB et logiciel inclus
Microscopes Peak de Mesures Directes
- Plusieurs Options de Grossissement
- Modèles Éclairés Disponibles avec des Réticules Impériaux ou Métriques
- Base Transparente en Plexiglas Amovible
Miroirs Optiques Plans de Précision
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Substrats en silice fondue et ZERODUR®
- Planéité de surface de λ/10 et λ/20
- Vaste choix de traitements
Cônes et Plaques en Fibre Optique
- Arrangement logique des fibres
- Faible distorsion
- Des types de cônes rond-à-rond ou rond-à-rectangulaire sont disponibles
Sources de Lumière Compactes Pilotées par Laser Crytur MonaLIGHT
- Compactes avec un flux lumineux jusqu'à 1300 lumens (lm)
- Options de longueur d’onde de 515 à 555 nm disponibles
- Longue durée de vie de l'ampoule : 14 000 heures