Produit ajouté au panier

Microscope Trinoculaire Zoom Stéréo

×
Stock #58-065 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€720,00
Qté 1+
€720,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type d'Optique:
10X WF Eyepiece, 1 - 4X Objective, Blue Filter for Stage
Remarque:
Magnification with Included 10X Eyepieces (20 - 80X with Optional 20X Eyepieces)

Propriétés physiques et mécaniques

Taille de Plateau (mm):
450 H x 148 W x 210 D
Poids (kg):
4.00

Propriétés optiques

Grossisse-
ment:
10 - 40X
Distance de Travail (mm):
90.0

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Grossissement Zoom 10X à 40X
  • Large Support Stable
  • Illumination Interne Quartz Halogène Incidente et Transmise

Le microscope trinoculaire zoom stéréo dispose d'un pied avec éclairage par incidence et une transmission éclairage halogène quartz. La plaque de verre dépolie intègre un filtre de lumière bleue.. Ce microscope a également un port trinoculaire, permettant un affichage visuel et vidéo simultané.

La tête stéréoscopique comporte des commandes de zoom avec une plage allant de 10X à 40X en continu et des oculaires 10X super widefield. La tête est entièrement rotative et dispose d'une mise au point fine par crémaillère et pignon et d'une mise au point indicative du pied. Les tubes oculaires sont équipés d'un réglage dioptrique et la mise au point est maintenue sur toute la plage de zoom.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
CCTV Adapter for #58-065 #58-066 €51,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Ampoule de Remplacement #58-063 €6,00   Demande de Devis