Produit ajouté au panier

Équerre à Axe Z pour Platines de 0,125" (A)

#57-247: Z Axis Bracket for 0.125

#57-247: Z Axis Bracket for 0.125" Stages(A)

×
Stock #57-247 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€96,50
Qté 1+
€96,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adapter Brackets & Plates

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Deux micro-tailles disponibles
  • Versions avec rails couverts
  • Trois sélections de courses
  • Modèles à axes X, XY et XYZ

Les Micro-Plateaux de Positionnement Manuel représentent une avancée dimensionnelle et sont l’un des positionneurs les plus petits disponibles aujourd'hui. La portée à ressort positif assure un mouvement précis et souple sans contre-coup. Précision en ligne droite <2 µm. Comprennent un entraînement à vis-mère fin de 80 TPI. Les séries plus grandes, les plateaux de taille B, sont destinées à des applications à plus grande course et à plus grande charge. Trous de dégagement entièrement compatibles avec des systèmes métriques. Les versions à rail couvert sont légèrement plus larges, mais offrent une protection pour les rails de guidage. Les accessoires permettent le montage de nos sténopés de précision pour les applications de filtrage spatial. Construction en aluminium anodisé avec rails en acier inoxydable.

Informations Techniques

#38-534
#38-534
#38-529
#38-529

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Platine de Montage sur Table Optique (1,5" carré avec trous de passage ¼-20) (A) #38-530 €68,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage sur Table Optique (2,5" carré avec trous de passage ¼-20) (B) #38-535 €68,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur d’Objectif de Microscope DIN, vis de montage incluses (B) #53-858 €80,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Sténopé pour Sténopés de 9,5 mm de dia. (A) #38-529 €68,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Sténopé pour Sténopés de 9,5 mm de dia. (B) #38-534 €68,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Équerre à Axe Z pour Platines de 0,125" (A) #57-247 €96,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Équerre à Axe Z pour Platines de 0,5" (B) #57-533 €96,50   Demande de Devis