| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €18,54 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse sont fréquemment demandées et sont désormais proposées dans des kits de quincaillerie impériaux et métriques. Ce coffret durable en plastique se compose de 12 petits compartiments et se ferme solidement pour assurer durabilité et fonctionnalité. L’étiquette à l’intérieur illustre la position et la description de chaque vis et les codes de produit pour le restockage. Les Kits de Vis à Tête Cylindrique Hexagonale Creuse peuvent être complétés avec des Clefs Allens (Impériale et Métrique disponibles), des Adaptateurs Filetage à Filetage et toute autre Quincaillerie Optique. Des ensembles individuels des Vis Impériales et Métriques sont également disponibles.
</tr
|
English SHCS Kit
|
|||
| Stock No. | Description | Quantity | |
| #55-176 | ¼-20 x 1" | 50 | |
| #55-177 | ¼-20 x 0.75" | 50 | |
| #55-178 | ¼-20 x 0.5" | 50 | |
| #55-180 | #10 x 0.5" | 50 | |
| #55-182 | #8 x 0.5" | 50 | |
| #55-184 | #6 x 0.5" | 50 | |
| #55-186 | #4 x 0.5" | 50 | |
| #55-187 | #4 x 0.25" | 50 | |
| #56-266 | #2 x 0.375" | 50 | |
| #56-267 | #2 x 0.25" | 50 | |
| #56-268 | #0 x 0.375" | 50 | |
| #56-269 | #0 x 0.25" | 50 | |
|
Metric SHCS Kit
|
|||
| Stock No. | Description | Quantity | |
| #55-193 | M6 x 25mm | 50 | |
| #55-194 | M6 x 20mm | 50 | |
| #55-195 | M6 x 16mm | 100 | |
| #55-450 | M6 x 10mm | 50 | |
| #55-196 | M4 x 20mm | 50 | |
| #55-197 | M4 x 16mm | 50 | |
| #55-198 | M4 x 10mm | 50 | |
| #55-446 | M3 x 10mm | 50 | |
| #55-447 | M3 x 6mm | 50 | |
| #55-448 | M2 x 10mm | 50 | |
| #55-449 | M2 x 6mm | 50 | |