Produit ajouté au panier

Filtre de fluorescence jaune (ICF-030), 12,5 mm de diamètre

×
Stock #21-165 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€191,58
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €191,58 prix unitaire
Qté 10-25 €168,92 prix unitaire
Qté 26-49 €159,65 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.50 ±0.25
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.10

Propriétés optiques

Numéro de Verre/Filtre:
Isuzu ICF-030
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fluorescent Glass
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Yellow
Indice de Réfraction (nd):
1.540
Pic d'Émission (nm):
540
Bande d'Excitation (nm):
200 - 400
Pic d'Excitation (nm):
365.00

Performances

Sensibilité Min.:
~1µW/cm2

Propriétés des matériaux

Température de Transformation (°C):
491.1
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
9.01

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Excitation par éclairage UV
  • Large gamme de couleurs de fluorescence
  • Sensibilité et durabilité élevées

Les Filtres de Fluorescence en Verre absorbent l’énergie UV (pic d’absorption à 365 nm) et ré-émettent la lumière dans le spectre visible. Apparaissant incolores lorsqu'ils ne sont pas exposés à la lumière UV, ces filtres sont disponibles avec des couleurs d'émission rouge, orange, jaune, verte, bleue et violette. Une sensibilité aussi faible que ~1 µW/cm2 permet à ces filtres de transformer des sources UV faibles en lumière visible détectable. Les Filtres de Fluorescence en Verre sont idéaux pour la microscopie à fluorescence, la détection et la caractérisation des lasers excimère, et comme matériel de test standard pour les caractéristiques de fluorescence.

These fluorescent glass filters are ideal for blocking excitation light while efficiently transmitting emission wavelengths in fluorescence imaging and spectroscopy. Manufactured from high-quality colored glass, they offer sharp spectral cutoffs and strong out-of-band blocking without the need for complex coating stacks. These durable glass filters are well-suited for use in research microscopes, fluorescence systems, and other light-sensitive optical setups requiring consistent and stable spectral performance.

Informations techniques

Emission curve of Fluorescent Glass Filters with an excitation wavelength of 365nm.

Montures compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer