Produit ajouté au panier

Platine Adaptatrice Table Optique pour Platine Linéaire Compacte, Métrique

70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front)

70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front)

70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front) 70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Back) Compact Motorized Linear Stage with the Compact Motorized Stage Controller (Sold Separately)
×
Stock #23-927 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€42,00
Qté 1+
€42,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:
Aluminum

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Faible encombrement et prix économique
  • Boîtier léger avec plate-forme durable
  • Compatibles avec les Platines TECHSPEC   
  • Utilisez l'Alimentation #21-075 et le Contrôleur #23-931

Les Platines Linéaires Motorisées Compactes constituent une solution rentable pour le réglage linéaire motorisé dans un système optique. Ces platines sont dotées d'une plate-forme en aluminium anodisé pour un montage de précision, avec un boîtier en plastique imprimé en 3D par frittage sélectif par laser (SLS) pour une construction légère mais durable. L'empreinte globale compacte maximise l'efficacité de l'espace pour ajouter la motorisation aux systèmes à espace restreint. Les Platines Linéaires Motorisées Compactes partagent les mêmes schémas de trous que nos Platines TECHSPEC, ce qui en fait un composant de banc de laboratoire idéal pour la construction de systèmes motorisés. Un contrôleur optionnel, #23-931, est disponible, et peut être facilement connecté via un câble USB-C vers USB-A de 1 m inclus.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Platine Adaptatrice XY pour Platine Linéaire Compacte #23-925 €42,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine Adaptatrice 90 Degrés pour Platine Linéaire Compacte #23-926 €104,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine Adaptatrice Table Optique pour Platine Linéaire Compacte, Métrique #23-927 €42,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine Adaptatrice Table Optique pour Platine Linéaire Compacte, Impériale #23-928 €42,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôleur pour Platines Motorisées Compactes #23-931 €1.050,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Alimentation 2V, Fiches Interchangeables #21-075 €55,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer