Produit ajouté au panier

X-Large, 1 Box (50 Pairs), Latex Gloves Powder Free

×
Stock #54-908 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€45,00
Qté 1+
€45,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Sizes Included:
X-Large, 50 Pairs

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
240.00
Largeur (mm):
115.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • ISO 5 Classe 100
  • Style sans poudre
  • Disponibles en version moyenne, grande et extra grande
  • Remarque : En raison des effets de la COVID-19, la disponibilité de ces produits est limitée. Les produits réapparaîtront sur notre site web dès qu'ils seront disponibles à l'achat.  

Ces Gants en Latex sans Poudre sont disponibles en ISO 5 (Classe 100) et sans poudre (lab/pharmaceutique), en tailles médium à extra-large. Ces gants permettent une manipulation sans contamination lors du travail avec de petites pièces, de l'assemblage et du contact avec des surfaces sensibles. Les gants en Latex offrent un confort et une convenance surprenante. Les Gants en Latex sans Poudre sont essentiels à la propreté lors de la manipulation d'optiques.Les gants moyens ont une largeur de paume de 95 mm et une longueur de 240 mm ; les gants larges ont une largeur de paume de 110 mm et une longueur de 240 mm ; les gants X-Large ont une largeur de paume de 115 mm et une longueur de 240 mm.