TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €33,75 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® sont conçus pour les applications de vision industrielle, en tenant compte des exigences de distance de travail et de résolution de l’automatisation et de l’inspection d’usine. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® comportent de grandes ouvertures, permettant à ces objectifs à haute performance d’être utilisés même dans des conditions d’éclairage les plus défavorables. Chaque objectif est muni d’une couche antireflets à large bande, d’iris de verrouillage et d’ajustement de focalisation avec des vis de blocage encastrées et un boîtier robuste pour les applications à contraintes d’espace. Les objectifs de la série C sont fabriqués avec des tolérances étroites, résultant en des niveaux de performance d’imagerie élevés avec une faible variation d’un objectif à un autre. En combinant la performance optique, les caractéristiques industrielles et les tailles compactes, nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® sont idéaux pour l’automatisation et l’inspection d’usines.
Edmund Optics a créé une gamme d'objectifs d'imagerie à haute performance (gamme Série C) et a développé 6 solutions spécifiques à différentes applications. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les Objectifs de la Série C, et offrent la même performance optique avec différentes solutions optomécaniques pout répondre aux exigences de votre application :
| Focal Length | A | B | C | D |
| 3.5mm | 50.0mm | 39.3mm | 32.0mm | 2.72mm |
| 4.5mm | 40.0mm | 37.5mm | 32.0mm | 2.78mm |
| 6.0mm | 36.0mm | 48.9mm | 35.8mm | 1.4mm |
| 8.5mm | 32.0mm | 34.5mm | 32.0mm | 0.0mm |
| 12mm | 32.0mm | 27.9mm | 32.0mm | 0.5mm |
| 16mm | 33.0mm | 40.5mm | 33.0mm | 1.0mm |
| 25mm | 31.0mm | 30.5mm | 31.0mm | 1.3mm |
| 35mm | 33.0mm | 41.0mm | 33.0mm | 0.0mm |
| 50mm | 35.8mm | 53.7mm | 35.8mm | 2.85mm |
| 100mm | 52.0mm | 93.5mm | 41.0mm | 7.0mm |
![]() |
||||