| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €1.440,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les objectifs VZM™ permettent l’inspection d’une large gamme d’objets sans l’inconvénience de changer les distances de travail. En addition, le zoom parfocal permet aux grossissements d’être facilement changés sans re-focaliser. Ces objectifs économiques sont disponibles en distances de travail allant de 35mm à 90mm et offrent un format capteur max de 2/3". Les versions iris (séries I) ont toutes un iris de blocage, filetage de filtre avant, flange de montage retirable et blocage de zoom optionnel. Tous objectifs ont une flange de diamètre 50mm (détachable dans les versions iris excepté 450i Angle Droit) pour le montage. Les objectifs d'Imagerie Zoom VZM™ sont idéaux pour l'inspection des circuits intégrés et des joints à brasure tendre. Ils conviennent également pour le contrôle qualité et besoins d’inspection en laboratoire, ainsi qu’en analyse de surface.
| VZM Model |
100i
|
200i
|
300
|
300i
|
450
|
450i
|
600i
|
1000
|
1000i
|
| Zoom Ratio |
4:1
|
4:1
|
4:1
|
4:1
|
6.4:1
|
6:1
|
6:1
|
4:1
|
4:1
|
| Magnification |
0.25 - 1X
|
0.5 - 2X
|
0.75 - 3X
|
0.75 - 3X
|
0.7 - 4.5X
|
0.75 - 4.5X
|
1 - 6X
|
2.5 - 10X
|
2.5 - 10X
|
| Manual Iris |
|
|
|
|
|
|
|||
| Rotatable Mount |
|
|
|
|
|
|
|||
| Zoom Lock Adapter |
|
|
|
|
|
|
|||
| Motorized Version |
|
|
|
||||||
| Right Angle Version |
|
||||||||
| Additional VZM 200i Lens Specifications | ||
| Primary Magnification |
With 0.5X Lens
|
|
| Minimum 0.25X | Maximum 1.0X | |
| FOV (½" Horizontal Sensor) | 24.0mm | 6.0mm |
| Resolution in Object Space | 10 lp/mm | 40 lp/mm |
| Resolution in Image Space | 40 lp/mm | 40 lp/mm |
| Working Distance (±3mm) | 152mm | 152mm |
| Additional VZM 450 Lens Specifications | ||
| Primary Magnification |
With 0.5X Lens
|
|
| Minimum 0.35X | Maximum 2.25X | |
| FOV (½" Horizontal Sensor) | 17.6mm | 2.8mm |
| Resolution in Object Space | 12 lp/mm | 80 lp/mm |
| Resolution in Image Space | 34 lp/mm | 35.5 lp/mm |
| Working Distance (±3mm) | 147mm | 147mm |
| Additional VZM 450i Lens Specifications | ||||
| Primary Magnification |
With 0.5X Lens
|
With 0.25X Lens
|
||
| Minimum 0.35X | Maximum 2.25X | Minimum 0.175X | Maximum 1.125X | |
| FOV (½" Horizontal Sensor) | 17.6mm | 2.8mm | 35.2mm | 5.6mm |
| Resolution in Object Space | 12 lp/mm | 80 lp/mm | 6 lp/mm | 40 lp/mm |
| Resolution in Image Space | 34 lp/mm | 35.5 lp/mm | 34 lp/mm | 35.5 lp/mm |
| Working Distance (±3mm) | 147mm | 147mm | 275mm | 275mm |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®