| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €2.008,50 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Le Kit de Compresseurs et d’Etireurs d’Impulsions Ultracourtes Variables constitue un cadre facile et peu coûteux pour un système dispersif ultrarapide personnalisable. Ce kit comprend les éléments optomécaniques nécessaires et nécessite des miroirs de compensation de la dispersion sélectionnés par l'utilisateur en fonction de l'application. Le kit a été conçu pour être facilement aligné et bidirectionnel avec un matériel de montage de précision. Des options sont disponibles pour couvrir la plupart des raies laser ultrarapides courantes, y compris les lasers Ti:saphir, les lasers à fibre dopés Yb, les lasers UV et les lasers à infrarouge moyen. Une fois aligné, le Kit de Compresseurs et d’Étireurs d’Impulsions Ultracourtes Variables est portable et peut être partagé entre plusieurs installations laser, servant de solution de remplacement pour la compensation de la dispersion variable. Ce kit est idéal pour la compensation de la dispersion et la recompression des impulsions dans des applications telles que la microscopie multiphotonique et le micro-usinage ultrarapide.
| Type | Spectral Range | Wavelength Range (nm) | GDD Specification (fs2) | GDD Increments (fs2) | Required Mirrors |
|
Compressor |
Broadband | 600 - 950 | -200 to -50 | -50 |
1x #17-064 3x #13-060 1x #13-059 |
| Compressor | Broadband | 650 - 1350 | -240 to -60 | -60 |
1x #14-674 3x #39-208 1x #39-194 |
| Compressor | UV | 255 - 277 | -1160 to -300 | -290 |
2x #17-066 3x #11-735 1x #11-734 |
| Compressor | Ti:Sapphire | 780 - 830 | -10400 to -2600 | -2600 |
2x #12-331 3x #26-830 1x #26-829 |
| Compressor | Near-IR | 1010 - 1050 | -8000 to -2000 | -2000 |
2x #17-070 3x #26-836 1x #26-835 |
| Compressor | Near-IR | 1000 - 1060 | -4000 to -1000 | -1000 |
2x #12-333 3x #26-836 1x #26-835 |
| Compressor | Near-IR | 950 - 1120 | -1600 to -400 | -400 |
2x #12-328 3x #17-265 1x #17-264 |
| Compressor | 2µm | 2000 - 2200 | -8000 to -2000 | -2000 |
2x #11-414 3x #39-208 1x #39-194 |
| Stretcher | Ti:Sapphire | 700 - 1000 | 200 to 800 | 200 |
2x #17-069 3x #13-060 1x #13-059 |
| Stretcher | Near-IR | 800 - 1100 | 200 to 800 | 200 |
2x #17-069 3x #17-265 1x #17-264 |
| Stretcher | Mid-IR | 200 - 3600 | 1000 to 4000 | 1000 |
2x #17-063 3x #39-208 1x #39-194 |