Produit ajouté au panier

Mire à Fréquences Variables, 5-120 lp/mm

×
Stock #38-582 Fin de Série 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€684,95
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €684,95 prix unitaire
Qté 5+ €651,17 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Taille de Motif (mm):
25.4 x 29.85
Dimensions (pouces):
2 x 2
Épaisseur (mm):
1.50
Bords:
Beveled
Planéité (mm):
0.00254

Propriétés optiques

Traitement:
Vacuum deposited durable chromium
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Densité Optique OD:
≥3.0
Qualité de Surface:
40-10

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • 5 lp/mm à 120 lp/mm ou 5 lp/mm à 200 lp/mm
  • 1mm de Largeur de Pas
  • 5 lp/mm d'Incréments de Pas
  • Utilisé pour Calibrer des Systèmes Vidéos
  • Inspecte des Résolutions Inconnues

Les Mires à Fréquence Variable sont excellentes pour évaluer la résolution, la distorsion de champ, et la stabilité parfocale.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer