Produit ajouté au panier

Étiquette de Détection de Luminescence UV, 20/Paquet

UV Light Detection Labels

×
Stock #16-787 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€17,25
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €17,25 prix unitaire
Qté 6+ €11,30 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Adhesive backing

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
12.7 x 12.7

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polyester Mylar®

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description produit

  • Étiquettes auto-adhésives de détection de la lumière UV
  • Enregistrement permanent de l'exposition à la lumière UV
  • Idéales pour les applications de désinfection, de séchage et de détection par UV

Les Étiquettes de Détection de Luminescence UV sont des étiquettes auto-adhésives qui changent de couleur de manière irréversible lorsqu'elles sont exposées à la lumière UV. La densité de couleur des étiquettes passe du blanc au bleu avec l'augmentation du temps et de la distance d'exposition, créant ainsi un enregistrement permanent de l'exposition à la lumière UV. Les Étiquettes de Détection de Luminescence UV sont disponibles en paquets de 20 avec des dimensions carrées de ½ pouce et sont idéales pour la désinfection germicide, la stérilisation des surfaces, le séchage UV ou les applications générales de détection de la lumière UV.