Produit ajouté au panier

Câble USB 3.0 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 20 m

USB3 Cable Type A to Micro B

USB3 Cable Type A to Micro B

×
Stock #26-016 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€560,00
Qté 1+
€560,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
USB 3.0 Cable

Connectivité matérielle & interfaçage

Longueur du Câble (m):
20

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Options USB 2.0, 3.0 et 3.1 disponibles
  • Options de connecteur USB Type-A vers Type-B, Micro-B, Mini-B ou Type-C disponibles
  • Longueurs de câble de 2 à 20 m disponibles

Les câbles USB pour les caméras de vision industrielle sont disponibles en USB 2.0, 3.0 ou 3.1 et avec différentes configurations de connecteurs, notamment Type-A vers Type-B, Micro-B, Mini-B ou Type-C. Ces câbles sont disponibles dans une variété de longueurs allant de 2 à 20 mètres. La majorité des câbles offrent des possibilités de verrouillage par vis à oreilles à l'une ou aux deux extrémités du câble pour une connectivité sécurisée. Les câbles USB pour caméras de vision industrielle sont très polyvalents et idéaux pour une utilisation dans un large éventail d'industries et d'applications telles que l'automatisation industrielle et l'imagerie médicale. Des convertisseurs USB-série sont également disponibles pour les applications nécessitant une communication RS232.