| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €309,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les câbles USB pour les caméras de vision industrielle sont disponibles en USB 2.0, 3.0 ou 3.1 et avec différentes configurations de connecteurs, notamment Type-A vers Type-B, Micro-B, Mini-B ou Type-C. Ces câbles sont disponibles dans une variété de longueurs allant de 2 à 20 mètres. La majorité des câbles offrent des possibilités de verrouillage par vis à oreilles à l'une ou aux deux extrémités du câble pour une connectivité sécurisée. Les câbles USB pour caméras de vision industrielle sont très polyvalents et idéaux pour une utilisation dans un large éventail d'industries et d'applications telles que l'automatisation industrielle et l'imagerie médicale. Des convertisseurs USB-série sont également disponibles pour les applications nécessitant une communication RS232.