Produit ajouté au panier

Polariseur Ultramince, 1550 nm, 12,5 mm de Dia., Traitement AR

Ultra-Thin Polarizer, Circle

Ultra-Thin Polarizer, Circle

×
Stock #26-654 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€755,00
Qté 1+
€755,00
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
12.50 +0/-0.2
Épaisseur (mm):
0.09 ± 0.025

Propriétés optiques

Traitement:
Double-Side AR
Rapport d'Extinction:
>10,000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Silicate Glass Doped with Silver Nanoparticles
Qualité de Surface:
40-20
Transmission (%):
>96
Spécification du Traitement:
Not available
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1500 - 1600
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 W/cm2
Angle d'Acceptation (°):
± 20°
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS:
<3 λ

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-50 to +400

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Substrat léger de 90 µm d'épaisseur
  • Rapport d’extinction >10.000:1
  • Excellente résistance à la température, aux produits chimiques et aux environnements difficiles
  • Gamme de tailles et traitements standards et d’options de personnalisation disponibles

Les Polariseurs Ultraminces à Nanoparticules sont une alternative légère de 90 µm d'épaisseur aux polariseurs traditionnels, tout en offrant une transmission élevée et un rapport d'extinction de >10.000:1. Construits à partir d'un substrat de verre au silicate de sodium dopé avec des nanoparticules d'argent oblongues, ces polariseurs offrent une stabilité à haute température jusqu'à +400°C, une résistance chimique et une résistance aux rayons UV et au blanchiment. Ces polariseurs sont disponibles sans traitement, avec traitement AR simple face ou avec traitement AR double face et couvrent des gammes de longueurs d'onde allant de 1260 à 1600 nm. Les Polariseurs Ultraminces à Nanoparticules sont idéaux pour les applications dans les domaines des télécommunications, de la médecine et de l'aérospatiale, ainsi que pour les isolateurs optiques, l'interférométrie de polarisation et l'amélioration du rapport signal/bruit.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.