Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome USB 3.0, 2/3" IDS U3-3080CP-M-GL

See More by IDS Imaging Development Systems

IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Front)

IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Front) IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Back)
×
Stock #16-517 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.405,00
Qté 1+
€1.405,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Mono
Fabricant:
IDS Imaging Development Systems
Famille de Caméras:
uEye+ CP
Numéro de Modèle:
U3-3080CP-M-GL

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
50
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
128
Composante d'Imagerie:
Sony IMX250
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
2/3"
Résolution (MegaPixels):
5.01
Pixels (H x V):
2,456 x 2,054
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
8.473 x 7.086
Taux d'Image (fps):
77.00
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
0.036ms - 2000ms
Gamme Dynamique (dB):
70.00
Machine Vision Standard:
USB3 Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
1.6 - 3.7

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
USB 3.0
Connecteur:
USB 3.0 micro-B, screwable
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Output Supply Voltage, 1 Ground
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO)
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose connector (HR25-7TR-8PA(73))

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #35-088
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +55
Température de Stockage (°C):
-20 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Options de boîtier standard (SE), compact (CP) et ultra-compact (XCP) disponibles
  • Monture C avec capteurs CMOS grand format jusqu'à 1,1"
  • Résolution jusqu'à 5,3 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 396 images par seconde

Les Caméras USB3 uEye CP/ XCP/SE d'IDS Imaging utilisent la plateforme SDK IDS peak qui supporte les normes GeniCam et USB3 Vision pour faciliter le développement et l'intégration de logiciels. Les caméras CP ont la taille standard de l'industrie (29 x 29 x 29 mm) et conviennent à presque toutes les applications. Les caméras XCP ont une taille ultra compacte de 29 x 29 x 17 mm et constituent une excellente option pour les applications à une seule caméra, sensibles au prix. Les caméras SE ont un boîtier plus grand de 34 x 44 x 47 mm pour permettre une gestion exceptionnelle de la chaleur et sont idéales pour les applications sensibles au bruit et à la chaleur. Les Caméras USB3 uEye CP/XCP/SE d’IDS Imaging sont idéales pour les applications de fabrication, industrielles et d'automatisation

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Câble GPIO, Connecteur Hirose HR25 à 8 Broches à extrémité ouverte, 5 m #86-758 €162,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur de Monture ¼-20 pour Caméra d’Imagerie IDS USB 3/GigE/PoE - Rév 2  #35-088 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble USB 3.1 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 3 m #86-770 €25,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble USB 3.1 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 5 m #88-058 €38,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 2 Port Interface Card #86-769 €54,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte d'Interface USB 3.1 PCIe 2.0x1 à 4 Ports #89-539 €80,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
8,5mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C #58-000 €275,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C, 12 mm #58-001 €275,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C, 16 mm #59-870 €260,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C, 25 mm #59-871 €260,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C, 35 mm #59-872 €260,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
50 mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C #59-873 €350,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
100mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C #86-410 €430,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Produits connexes

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6