Produit ajouté au panier

Bride de Blocage

×
Stock #53-356 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€27,75
Qté 1-9
€27,75
Qté 10+
€24,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Universal

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Gamme d’Ajustement de Fente de 1.00"

Ce composant universel est l’accessoire de montage nécéssaire pour positionner bases et composants sur base sur une platine optique Impériale, ou table de laboratoire. Un positionnement ¼-20 s’ajuste dans la fente pour la correcte hauteur et attachement à la plaque. Un écrou sur le côté opposé suffit pour serrer un composant d’épaisseur 15mm. Aluminium anodisé.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer