Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Monture Oculaire Monture T, 32 mm de dia.

×
Stock #52-303 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€42,25
Qté 1+
€42,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Eyepiece Mount
Type d'Optique:
Eyepiece
Function:
Optic Mount (Fixed)

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
28.45
Longueur Tube d'Extension (mm):
25.0
Diamètre Interne (mm):
32.05
Diamètre Externe (mm):
48.0

Filetage & montage

Type de Filetage:
T-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Intègrent des oculaires dans un système de monture C et T
  • Filetages mâles de monture C et T
  • Construction en aluminium anodisé noir

Les Montures Oculaires Monture C et T TECHSPEC® sont utilisés pour intégrer les objectifs de microscope dans les systèmes de monture C et T. Les oculaires sont placés dans le diamètre intérieur des montures où ils sont fixés en place par une vis de blocage. Les montures #03-628 et #53-302 sont conçues pour monter n'importe quel oculaire de microscope de norme DIN (23 mm de diamètre), tandis que la monture #52-303 est conçue pour monter n'importe quel oculaire de télescope de norme américaine (1,25 po/31,7 mm de diamètre). Une finition anodisée noire augmente la durabilité de ces montures, tout en réduisant la lumière parasite et les reflets dans le système. Les Montures Oculaires Monture C et T TECHSPEC sont idéales pour intégrer des oculaires de microscope et de télescope utiles et polyvalents dans des systèmes de caméra numériques. Les montures #53-302 et #53-303 ont un filetage mâle et femelle de monture T ; la monture #03-628 n'a qu'un filetage mâle de monture C.