Produit ajouté au panier

Obturateur Électrique de Monture T

T-Mount Electrical Shutter (#11-153)

×
Stock #11-153 13 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€835,00
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €835,00 prix unitaire
Qté 5-9 €739,60 prix unitaire
Qté 10-25 €682,20 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Délai d'Activation (ms):
90
Délai de Désactivation (ms):
50
Function:
Shutter
Operating Life Cycle:
100,000

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Externe (mm):
69.0
Ouverture (mm):
30.0
Poids (g):
100
Longueur Tube d'Extension (mm):
16.0

Electrical

Résistance de la Bobine (Ω):
90 @ 25°C
Tolérance de Résistance de la Bobine (%):
±10
Fréquence de Fonctionnement (Hz): Added 2/28/2019 for Motorized Apertures and Irises
7 (full open/close)

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Utilisation (V):
4.5 V ~ 5.5 V DC

Filetage & montage

Monture:
T-Mount
Type de Filetage:
T-Mount
Compatible Post:
M6 x 1.0, ¼-20

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Filetages C et T mâle et femelle pour une intégration facile
  • Fonctionnement marche/arrêt simple avec entrée TTL
  • Trous taraudés M6 et ¼-20 pour le montage de tiges

Les Obturateurs Motorisés de Monture C et T sont idéaux pour contrôler l'exposition du détecteur ou pour être utilisés comme un hacheur optique. Les obturateurs fonctionnent dans une position normalement fermée et s'ouvrent lorsqu'un signal de 5V DC est appliqué à l'entrée. Les Obturateurs Motorisés de Monture C et T ont été conçus pour s'intégrer à d'autres composants de monture C et T, et comprennent également des trous filetés M6 et ¼-20 pour le montage des tiges sur les tables optiques standard métriques ou impériales. Pour contrôler l'ouverture et la fermeture de l'obturateur, utiliser le contrôleur marche/arrêt (#87-325) ou l’entrée TTL. Ces obturateurs sont dotés de filetages C et T mâle et femelle pour une intégration facile.   

Remarque : Les lamelles de l'obturateur sont fragiles. Veillez à ne pas les toucher.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer