Produit ajouté au panier

Barre Lumineuse SWIR Réglable, 1550 nm

Effilux SWIR LED Bar Lights

×
Stock #28-620 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.350,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €1.350,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
EFFI-FLEX-5-1550-KIT-ELS-1000-24V
Nombre de LEDs:
5
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Effilux
Géométrie:
Bar Light
Mode d'Éclairage:
Strobed or Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
51.0 W x 135.0 L x 49.0 H
Poids (g):
360

Propriétés optiques

Couleur:
SWIR
Longueur d'Onde (nm):
1,550.00

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
M12, 4 pins
Tension d'Entrée (V):
24V DC
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Filetage & montage

Monture:
2 Rails (1 for M6 T-Nuts)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to 50
Norme Environnementale:
IP50

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Gamme complète de longueurs d'onde SWIR disponible
  • Éclairage uniforme et de haute intensité
  • Angles d’éclairage réglables

Les Barres Lumineuses LED SWIR Effilux fournissent un éclairage intense et uniforme pour les applications de vision industrielle, de tri et d'inspection du silicium. Disponibles en longueurs d’ondes de 1050, 1200, 1300, 1450, 1550 et 1650 nm. Ces barres lumineuses offrent des positions de lentilles et d'angles d'éclairage réglables pour une flexibilité accrue.Les Barres Lumineuses LED SWIR Effilux sont des compléments idéaux pour les applications utilisant les Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC®, les Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™ et les caméras SWIR LUCID Vision Labs Triton™ GigE d’Alimentation Ethernet (PoE).

Remarque : Les barres lumineuses sont accompagnées d’une fenêtre semi-diffuse et d’un kit de positionnement de lentille 25°.

Fichiers pour montures imprimables en 3D

Configuration pour barres lumineuses ou éclairages linéaires Télécharger
Conçus pour être utilisés avec les Systèmes de Montage à Bras Articulé, ces montures imprimées en 3D permettent de positionner facilement les éclairages dans les configurations à fond clair ou à fond noir. La conception est basée sur le montage de l'éclairage sur des tables optiques de ¼-20" ou dans des systèmes d'extrusion 80/20, mais peut être adaptée en fonction des besoins de l'utilisateur. Des montures sont disponibles pour les anneaux lumineux, barres lumineuses, éclairages linéaires et spots lumineux en ligne.
Note d'application

Montures d'éclairage pour les applications de vision industrielle
Lire.

Vidéo

Assemblage de montures imprimées en 3D pour les géométries d'éclairage courantes
Regarder.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer