Produit ajouté au panier

Film Polarisant Linéaire à Contraste Super Élevé, 25 mm x 25 mm

Super High Contrast Linear Polarizing Film

Super High Contrast Linear Polarizing Film

×
Stock #26-918 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€26,78
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €26,78 prix unitaire
Qté 11+ €24,72 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
25 x 25 ±0.1
Épaisseur (mm):
0.11
Construction:
Polarizing Film

Propriétés optiques

Rapport d'Extinction:
15,000:1 nominal
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Cellulose Triacetate Film
Transmission Polarisation-P (%):
>42
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +70

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

Description produit

 

Le Film Polarisant à Contraste Super Élevé présente un rapport de contraste de 15.000:1 entre 400 et 700 nm avec une transmission ≥42% dans cette plage. Ces films polarisants sont disponibles dans des géométries circulaires ou rectangulaires de différentes tailles. Le Film Polarisant à Contraste Super Élevé est facilement découpé aux géométries requises à l'aide d'outils de coupe courants pour l'intégration en système. En outre, la version 1000 x 620 mm est disponible avec une face arrière adhésive pour faciliter l'incorporation dans diverses applications. Ces films polarisants sont idéaux pour les applications d'imagerie, de métrologie et de microscopie où un haut contraste est primordial.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer