Produit ajouté au panier

Protection Oculaire en Gomme Taille E pour Oculaire de 35 mm de Dia. (1 pièce)

Style E Rubber Eyeguard for 35mm Eyepiece Dia.

×
Stock #53-891 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€11,50
Qté 1+
€11,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Compatible Eyepiece Diameter (mm):
35

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Contiennent du latex de caoutchouc naturel
  • Permettent de réduire la lumière ambiante et les reflets éblouissants
  • Assurent un positionnement correct de l'œil par rapport à l'objectif  

Les Oculaires en Gomme protections réduisent la lumière ambiante et les reflets éblouissants, tout en offrant à l'observateur un confort pour une efficacité visuelle maximale. Les protections oculaires assurent un positionnement correct des yeux par rapport à l’objectif. Plusieurs options de conception sont disponibles pour mieux répondre aux besoins de l'application. Les Protections Oculaires en Gomme sont recommandées pour améliorer les performances des applications d'imagerie.   

Le modèle A est conçu pour les oculaires plus grands et s'étend de 38 mm à 50 mm.
Le modèle B est conçu pour les oculaires standard et s'étend de 28 mm à 32 mm.
Le modèle E est conçu pour les oculaires standard et est un style d'œilleton qui s'adapte parfaitement aux oculaires de 35 mm de diamètre.