Produit ajouté au panier

Stingray F-033B ½" CCD Monochrome Camera

See More by Allied Vision
×
Stock #59-922 Fin de Série Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€714,95
Prix sur Quantité
Qté 1+ €714,95 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Numéro de Modèle:
F-033B
Fabricant:
Allied Vision
Série de Caméras:
Stingray
Spectre:
Monochrome

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
57.5 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
120
Logement:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
128MB
Type de Capteur:
1/2"
Résolution (MegaPixels):
0.30
Taux d'Image (fps):
84.00
Pixels (H x V):
656 x 492
Taille de Pixel, H x V (μm):
9.9 x 9.9
Aire Active, H x V (mm):
6.4 x 4.8
Composante d'Imagerie:
Sony ICX414
Capteur:
Progressive Scan CCD
Type d’Obturateur:
Global
Profondeur de Pixel:
8/14 bit
Contrôle d'Exposition:
Programmable via IEEE-1394 bus
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified
Machine Vision Standard:
IIDC Standard v1.31

Electrical

Consommation de Puissance (W):
<3.5 (12VDC External Power Supply)

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
FireWire.b
Connecteur:
FireWire, IEEE 1394b
Alimentation d'Énergie:
Power over FireWire, or with Power Supply Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
GPIOs:
2 configurable inputs, 4 configurable outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)
Alimentation:
Supplied via IEEE-1394.b cable or 12-pin Hirose

Filetage & montage

Monture:
C-Mount
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #59-157

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+5 to +45
Température de Stockage (°C):
-10 to +70

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Excellent rapport qualité/prix
  • VGA (640x480) - résolution de 5 MP disponible
  • Sortie à 14 bits ou 8 bits, sélectionnable par l’utilisateur

La Caméra Allied Vision Stingray FireWire.b fait partie de la famille de caméras Allied Vision Stingray, qui offre des caméras de haute performance qui utilisent une interface IEEE-1394-b à grande vitesse à un prix économique. L'utilisation de capteurs CCD Sony, d'une sortie de profondeur de 14 bits et de SmartFeatures intégrées permet une plus grande flexibilité dans les applications d'imagerie exigeantes. Chaque membre de la famille Stingray possède une sensibilité élevée et est disponible en version couleur ou monochrome. La Caméra Stingray FireWire.b d'Allied Vision est compatible avec les environnements PC (y compris WMD) ou Linux. Chaque caméra est livrée avec un câble Firewire. Le lecteur et le SDK peuvent être téléchargés sur le site web d'Allied Vision. Un adaptateur de montage ¼-20 #59-157, un câble d'E/S de déclenchement à 12 broches et une carte FireWire pour ordinateur portable sont disponibles. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer